PMP30165
5W 絶縁型トリプル出力反転型 Fly-Buck 昇降圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP30165
概要
The PMP30165 reference design is an inverting Fly-Buck-Boost Converter using the LM5160-Q1 to generate 3 isolated output voltages. The reference design accepts an input voltage of 10V to 14V. The LM5160-Q1 device is a 65V, 2-A synchronous step-down converter with integrated high-side and low-side MOSFETs. The constant on-time control requires no loop compensation. The converter can regulate the secondary side outputs without an opto-coupler and is capable of achieving good cross regulation.
特長
- Three isolated outputs
- Constant on-time control, no loop compensation
- Low BOM count and cost
- Test report available
出力電圧オプション | PMP30165.1 | PMP30165.2 | PMP30165.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 10 | 10 | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 | 14 | 14 |
Vout (Nom) (V) | 7 | 12 | 30 |
Iout (Max) (A) | .3 | .05 | .075 |
Output Power (W) | 2.1 | .6 | 2.25 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRI4.PDF (98 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1