ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM25019

アクティブ

7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5168 アクティブ Fly-Buck 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ FPWM and PFM mode option and low IQ.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 48 Vin (min) (V) 7.5 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.25 Switch current limit (typ) (A) 0.3 Features Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 48 Vin (min) (V) 7.5 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.25 Switch current limit (typ) (A) 0.3 Features Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 7.5V~48V の広い入力電圧範囲
  • 100mA のハイサイドおよび ローサイド・スイッチを内蔵
  • ショットキー不要
  • コンスタント・オンタイム制御
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • ほぼ一定の動作周波数
  • インテリジェントなピーク電流制限
  • 出力電圧を 1.225 V以上で調整可能
  • 2% の高精度帰還基準電圧
  • 周波数を最大 1MHz まで調整可能
  • 可変の低電圧誤動作防止
  • リモート・シャットダウン
  • サーマル・シャットダウン
  • パッケージ:
    • 8ピンWSON
    • 8 ピン SO PowerPAD™
  • 7.5V~48V の広い入力電圧範囲
  • 100mA のハイサイドおよび ローサイド・スイッチを内蔵
  • ショットキー不要
  • コンスタント・オンタイム制御
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • ほぼ一定の動作周波数
  • インテリジェントなピーク電流制限
  • 出力電圧を 1.225 V以上で調整可能
  • 2% の高精度帰還基準電圧
  • 周波数を最大 1MHz まで調整可能
  • 可変の低電圧誤動作防止
  • リモート・シャットダウン
  • サーマル・シャットダウン
  • パッケージ:
    • 8ピンWSON
    • 8 ピン SO PowerPAD™

LM25019 は 48V、100mA の同期整流降圧型レギュレータで、ハイサイドとローサイドの MOSFET が内蔵されています。LM25019 に採用されているコンスタント・オンタイム (COT) 制御方式はループ補償が必要なく、過渡応答が非常に優れており、非常に高い降圧率を実現できます。オンタイムは入力電圧に反比例して変化し、入力電圧範囲の全体にわたって、周波数はほぼ一定に維持されます。高電圧のスタートアップ・レギュレータにより、IC の内部動作用および内蔵ゲート・ドライバ用にバイアス電力が供給されます。

ピーク電流制限回路により、過負荷の状況に対する保護が行われます。低電圧誤動作防止(UVLO)回路は、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々にプログラム可能です。その他の保護機能として、サーマル・シャットダウンとバイアス電源低電圧誤動作防止が搭載されています。

LM25019 は、8 ピン WSON および 8 ピン SO PowerPAD プラスチック・パッケージで供給されます。

LM25019 は 48V、100mA の同期整流降圧型レギュレータで、ハイサイドとローサイドの MOSFET が内蔵されています。LM25019 に採用されているコンスタント・オンタイム (COT) 制御方式はループ補償が必要なく、過渡応答が非常に優れており、非常に高い降圧率を実現できます。オンタイムは入力電圧に反比例して変化し、入力電圧範囲の全体にわたって、周波数はほぼ一定に維持されます。高電圧のスタートアップ・レギュレータにより、IC の内部動作用および内蔵ゲート・ドライバ用にバイアス電力が供給されます。

ピーク電流制限回路により、過負荷の状況に対する保護が行われます。低電圧誤動作防止(UVLO)回路は、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々にプログラム可能です。その他の保護機能として、サーマル・シャットダウンとバイアス電源低電圧誤動作防止が搭載されています。

LM25019 は、8 ピン WSON および 8 ピン SO PowerPAD プラスチック・パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25019 48V、100mA、コンスタント・オンタイム方式同期整流降圧 / Fly-Buck™ レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 8月 10日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
技術記事 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
Analog Design Journal Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
その他の技術資料 LM5017/18/19 & LM25017/8/9 入力9V~100V, 48V 出力600mA,300mA,100mA 2013年 12月 11日
製品概要 Fly-Buck™ Solution 2013年 11月 19日
ユーザー・ガイド LM5019 Buck Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25019MR-EVM — LM25019 同期整流・降圧型レギュレータ評価モジュール

The LM25019MR-EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 48V.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5019EVAL — LM5019 同期整流・降圧、評価基板

The LM5019 evaluation board provides the designer with a fully functional buck regulator employing the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5019ISOEVAL — LM5019 絶縁型バイアス電源評価基板

The LM5019ISOEVAL evaluation board facilitates evaluation of the LM5019 100V, 100mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator. An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with the LM5019 the Constant On-Time regulator. The LM5019 regulator integrates both the high and low (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM25019 PSpice Transient Model

SNVM211.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM25019 TINA-TI Reference Design

SNVMAH1.TSC (148 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM25019 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMAH2.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM25019 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAM3.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010044 — 故障保護 / 診断機能搭載、NAMUR PLC デジタル入力のリファレンス デザイン

NAMUR 近接センサは、産業用制御において、センサが最大エネルギーに関する特別な要件を満たす必要がある場合に広く使用されます。これによって、このようなセンサと接続するよう設計される PLC デジタル入力にも、精度と信頼性に関する特別な要件が課されることになります。このリファレンス デザインは、NAMURセンサとの互換性を持つデジタル入力の完全なフロント エンドです。このデザインでは、小型のフットプリントの中で、冗長性、故障保護、広範な診断機能により信頼性を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian