LM5019ISOEVAL

LM5019 絶縁型バイアス電源評価基板

LM5019ISOEVAL

ご注文はこちら

概要

The LM5019ISOEVAL evaluation board facilitates evaluation of the LM5019 100V, 100mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator. An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with the LM5019 the Constant On-Time regulator. The LM5019 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.

特長
  • Input Voltage Range: 20V to 100V
  • Primary Output Voltage: 10V
  • Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
  • Maximum Load Current (Primary and Secondary): 100 mA
  • Maximum Power Output: 1W
  • Nominal Switching Frequency 750 kHz efficiency (FIN = 24V, IOUT2 = 100mA
  • 70% Board Size: 2 inch x 2 inch
DC/DC コンバータ
LM25019 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ LM5019 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5019ISOEVAL/NOPB — LM5019 同期整流・降圧 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5019ISOEVAL/NOPB LM5019 同期整流・降圧 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 2013/08/13
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2240 LM5019 Isolated Evaluation Board (Rev. A) 2013/04/30
証明書 LM5019ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ