ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS40211-Q1

アクティブ

260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 52 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 4.5 Control mode current mode Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 95 Iq (typ) (A) 0.00053 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 52 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 4.5 Control mode current mode Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 95 Iq (typ) (A) 0.00053 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:–40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全規格に対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 昇圧、フライバック、SEPIC、LED ドライバ・アプリケーション向け
  • 広い入力動作電圧:4.5V~52V
  • 可変発振器周波数
  • 固定周波数電流モード制御
  • 内部スロープ補償
  • ローサイド・ドライバ内蔵
  • プログラマブルな閉ループのソフト・スタート
  • 過電流保護
  • 外付け同期対応
  • 基準電圧:700mV (TPS40210-Q1)、 260mV (TPS40211-Q1)
  • 低電流ディセーブル機能
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:–40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全規格に対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 昇圧、フライバック、SEPIC、LED ドライバ・アプリケーション向け
  • 広い入力動作電圧:4.5V~52V
  • 可変発振器周波数
  • 固定周波数電流モード制御
  • 内部スロープ補償
  • ローサイド・ドライバ内蔵
  • プログラマブルな閉ループのソフト・スタート
  • 過電流保護
  • 外付け同期対応
  • 基準電圧:700mV (TPS40210-Q1)、 260mV (TPS40211-Q1)
  • 低電流ディセーブル機能

TPS40210-Q1 および TPS40211-Q1 デバイスは、広い入力電圧 (4.5V~52V) に対応する非同期昇圧コントローラです。これらのコントローラは、昇圧、フライバック、SEPIC、各種 LED ドライバ・アプリケーションなど、ソースを接地した N チャネル FET を必要とするトポロジに適しています。このデバイスは、プログラマブル・ソフト・スタートや、自動再試行付きの過電流保護、発振回路のプログラマブルな周波数などの機能を搭載しています。電流モード・コントローラは、改善された過渡応答と簡素化されたループ補正を提供します。2 個の部品間の主な違いは、誤差アンプが FB ピンを安定化するための基準電圧です。

TPS40210-Q1 および TPS40211-Q1 デバイスは、広い入力電圧 (4.5V~52V) に対応する非同期昇圧コントローラです。これらのコントローラは、昇圧、フライバック、SEPIC、各種 LED ドライバ・アプリケーションなど、ソースを接地した N チャネル FET を必要とするトポロジに適しています。このデバイスは、プログラマブル・ソフト・スタートや、自動再試行付きの過電流保護、発振回路のプログラマブルな周波数などの機能を搭載しています。電流モード・コントローラは、改善された過渡応答と簡素化されたループ補正を提供します。2 個の部品間の主な違いは、誤差アンプが FB ピンを安定化するための基準電圧です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS40210-Q1 アクティブ 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ Different Vref

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4021x-Q1 4.5V~52V 入力、電流モード昇圧コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 9月 15日
アプリケーション・ノート TPS40210 および TPS40211 での絶縁型フライバック フィードバ ックの実装方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 21日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
機能安全情報 TPS4021x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 2020年 5月 22日
ホワイト・ペーパー LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40211EVM-352 — 8V ~ 18V 入力、20V ~ 35V 出力、700mA 非同期整流ブースト電流レギュレータ、LED ドライブ用

The TPS40211EVM-352 evaluation module (EVM) is a fixed frequency, (300 kHz), non-synchronous boostconverter providing fixed 700-mA output at 20 V to 35 V from a 8-V to 18-V input source. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS40211-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM856A.ZIP (46 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLURB11 TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

The TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design give assistance with the device configuration and external component selection.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian