ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61175

アクティブ

3A、40V 高電圧昇圧コンバータ、ソフト・スタート機能付き、プログラマブルなスイッチング周波数

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Type Converter Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 160 Switching frequency (max) (kHz) 2640 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous Vout (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 38 Iq (typ) (µA) 3000 Duty cycle (max) (%) 93 Switch current limit (typ) (A) 3.8
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Type Converter Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 160 Switching frequency (max) (kHz) 2640 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous Vout (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 38 Iq (typ) (µA) 3000 Duty cycle (max) (%) 93 Switch current limit (typ) (A) 3.8
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 入力電圧範囲: 2.9V~18V
  • 3A、40V の内部スイッチ
  • 高効率の電力変換:最大 93%
  • 外付け抵抗により周波数を設定: 200kHz~2.2MHz
  • 外部同期スイッチング周波数
  • 最大負荷までのソフトスタートをユーザー定義
  • スキップ・スイッチング・サイクルによる軽負荷時の出力レギュレーション
  • 14ピンHTSSOPパッケージ: PowerPAD™
  • WEBENCH Power Designer で、TPS61175 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲: 2.9V~18V
  • 3A、40V の内部スイッチ
  • 高効率の電力変換:最大 93%
  • 外付け抵抗により周波数を設定: 200kHz~2.2MHz
  • 外部同期スイッチング周波数
  • 最大負荷までのソフトスタートをユーザー定義
  • スキップ・スイッチング・サイクルによる軽負荷時の出力レギュレーション
  • 14ピンHTSSOPパッケージ: PowerPAD™
  • WEBENCH Power Designer で、TPS61175 を使用するカスタム設計を作成

TPS61175 はモノリシックなスイッチング・レギュレータで、3A、40V の電力スイッチが内蔵されています。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックなど、複数の標準的なスイッチング・レギュレータのトポロジに構成できます。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応しているため、複数のセルによるバッテリや、レギュレートされた 5V または 12V 電力レールからの入力電圧を使用するアプリケーションをサポートできます。

TPS61175 は、電流モードのパルス幅変調 (PWM) 制御を使用して、出力電圧をレギュレートします。PWM のスイッチング周波数は、外付け抵抗、または外部クロック信号により設定されます。ユーザーは、スイッチング周波数を 200kHz~2.2MHz の範囲でプログラムできます。

デバイスは、プログラム可能なソフト・スタート機能によって、スタートアップ時の突入電流を制限し、パルス単位の過電流制限やサーマル・シャットダウンなど他の保護機能も内蔵しています。TPS61175 は、PowerPAD 付きの 14 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。

TPS61175 はモノリシックなスイッチング・レギュレータで、3A、40V の電力スイッチが内蔵されています。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックなど、複数の標準的なスイッチング・レギュレータのトポロジに構成できます。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応しているため、複数のセルによるバッテリや、レギュレートされた 5V または 12V 電力レールからの入力電圧を使用するアプリケーションをサポートできます。

TPS61175 は、電流モードのパルス幅変調 (PWM) 制御を使用して、出力電圧をレギュレートします。PWM のスイッチング周波数は、外付け抵抗、または外部クロック信号により設定されます。ユーザーは、スイッチング周波数を 200kHz~2.2MHz の範囲でプログラムできます。

デバイスは、プログラム可能なソフト・スタート機能によって、スタートアップ時の突入電流を制限し、パルス単位の過電流制限やサーマル・シャットダウンなど他の保護機能も内蔵しています。TPS61175 は、PowerPAD 付きの 14 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature
比較対象デバイスと類似の機能
TPS55340 アクティブ 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ For applications requiring wider Vin range and/or higher output current.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61175 ソフトスタート搭載、スイッチング周波数をプログラム可能な 3A、高電圧昇圧コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 6月 7日
* エラッタ TPS61175PWP Errata 2013年 10月 25日
アプリケーション・ノート Using the TPS6215x in an Inverting Buck-Boost Topology.. (Rev. D) PDF | HTML 2023年 1月 23日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Using External Bias to Broaden Input Voltage Range of Boost Converters PDF | HTML 2021年 11月 8日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Input Current Limit Solution for USB-Supplied Power System 2017年 8月 3日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
技術記事 How to overcome minimum on-time challenges in switching power supplies PDF | HTML 2017年 1月 12日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Description Compensating the Current Mode Boost Control Loop 2010年 12月 9日
アプリケーション・ノート Designing a Split-Rail SEPIC With the TPS61175 2010年 2月 2日
アプリケーション・ノート Understanding TPS61175's Pulse-Skipping Function 2009年 7月 30日
アプリケーション・ノート How to Design a SEPIC Converter With the TPS61175 2009年 6月 12日
アプリケーション・ノート Simple Power Good circuit using the TPS61175 FREQ pin as reference 2009年 5月 5日
Analog Design Journal Q1 2009 Issue Analog Applications Journal 2009年 3月 11日
Analog Design Journal Using a portable-power boost converter in an isolated flyback application 2009年 3月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61175EVM-326 2008年 12月 17日
その他の技術資料 Seminar 400 Topic 1 - Current-Mode Control of Switching Power Supplies 2001年 2月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61175EVM-326 — TPS61175、12V 入力、24V 出力、1.2A 評価モジュール

The TPS61175EVM-326 facilitates evaluation of the TPS61175 3-A High Voltage Boost Converter IC.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS61175EVM-588 — TPS61175 9V ~ 18V 入力、12V 出力、SEPIC 評価モジュール

The TPS61175EVM-588 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS61175 high voltage boost converter in a split-rail SEPIC configuration.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61175 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM755.TSC (791 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61175 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM756.ZIP (39 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS61175 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM479A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS61175-Q1 TINA-TI Average Reference Design

SLVMBX1.TSC (3359 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61175-Q1 TINA-TI Average Spice Model

SLVMBX0.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS61175-Q1 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVMBT7A.ZIP (71 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3017 高効率、ローサイド・コントローラ、True Shutdown 機能付き LM3478 2.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ LM3478Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ LM3488 スイッチング・レギュレータ向け、2.97V ~ 40V、広い入力電圧範囲 (Vin)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3488Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、5μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3524D 40V、0.2A、350kHz PWM コントローラ LM3578A アプリケーションに応じて、降圧、昇圧、終端向け、2V ~ 40VIN のスイッチング・レギュレータ LM5020 13 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ LM5022 6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ TL1451 デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路 TL1451A 広い入力電圧範囲、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル コントローラ TL1451A-EP エンハンスド製品、デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路 TL1451A-Q1 AEC-Q100 認証済み、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル PWM コントローラ TL5001 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001A 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001A-Q1 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001M 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、-55°C ~ 125°C の動作範囲、PWM コントローラ TPS40210-Q1 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40211-Q1 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS43000 マルチトポロジ(降圧、昇圧、SEPIC)対応高効率 DC/DC コントローラ TPS55010 2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ、FET 内蔵 UC2572 負電圧出力、フライバック・パルス幅変調器 (PWM)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25017 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM25018 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM25019 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM2577 3.5V ~ 40V、3A、部品点数の少ない昇圧レギュレータ LM2585 4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2586 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2587 4V ~ 40V、5A、入力電圧範囲 (Vin) の広い昇圧フライバック・レギュレータ LM2588 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、5A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2621 1.2V ~ 14V の入力電圧、1A 負荷電流、昇圧 DC/DC LM2623 0.8V ~ 14V の入力電圧、2A 負荷電流、昇圧 DC/DC LM2623-Q1 AEC-Q100 認証済み、0.8V ~ 14V の入力電圧、2A の負荷電流、昇圧 DC/DC LM2735 520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ LM2735-Q1 AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ LM34925 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、100mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM34926 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、300mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM34927 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM5000 3.1 ~ 40V の広い入力電圧範囲、2A、電流モードの非同期整流・昇圧レギュレータ LM5001 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ LM5001-Q1 3.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ LM5002 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、0.5A、電流モード、昇圧 / フライバック / SEPIC コンバータ LM5015 4.25 ~ 75V、モノリシック、2 スイッチ、フォワード DC/DC レギュレータ LM5017 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ LM5018 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ LM5019 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流・降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160A LM5160A 広入力範囲の 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5161 ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流・降圧/Fly-Buck コンバータ LM78S40 1.5A、調整可能、昇圧 / 降圧 / 反転いずれかの構成のレギュレータ TPS55340 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ TPS55340-EP 拡張統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ TPS55340-Q1 AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ TPS61175 3A、40V 高電圧昇圧コンバータ、ソフト・スタート機能付き、プログラマブルなスイッチング周波数 TPS61175-Q1 ソフト・スタート機能搭載、プログラマブルなスイッチング周波数、3A、40V の高電圧、昇圧コンバータ
リファレンス・デザイン

PMP4190 — 3V ~ 6V 入力、5V/0.5A、1MHz 絶縁型フライバック

このリファレンス・デザインでは、昇圧コンバータ TPS61175 を使用して、フライバックの出力段を駆動します。MOSFET を内蔵した結果、TPS61175 では回路の複雑さを緩和し、フットプリントを節減しています。また、1MHz での動作により、受動部品のサイズを小型化しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11136 — 車載無線 USB 電源ポート(5V@2.1A)/ LED バックライト・ドライバのリファレンス・デザイン

The PMP11136 reference design supplies cable drop compensated USB outputs of 5V @ 2.1A and 5V @ 1A. Additionally, there is a buck converter output of 3.3V @ 2.5A and a 12V @ 0.163A current regulated LED boost converter.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ