TPS61175EVM-326

TPS61175、12V 入力、24V 出力、1.2A 評価モジュール

TPS61175EVM-326

購入

概要

The TPS61175EVM-326 facilitates evaluation of the TPS61175 3-A High Voltage Boost Converter IC.

特長
  • 2.9-V to 18-V Input Voltage Range
  • 3A, 40V Internal Switch
  • High Efficiency Power Conversion: Up to 93%
  • Frequency Set by External Resistor: 200-kHz to 2.2-MHz
  • Synchronous External Switching Frequency
  • User Defined Soft Start into Full Load
  • Skip-Switching Cycle for Output Regulation at Light Load
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61175 3A、40V 高電圧昇圧コンバータ、ソフト・スタート機能付き、プログラマブルなスイッチング周波数 TPS61175-Q1 ソフト・スタート機能搭載、プログラマブルなスイッチング周波数、3A、40V の高電圧、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61175EVM-326 — TPS61175、12V 入力、24V 出力、1.2A 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート TPS61175 ソフトスタート搭載、スイッチング周波数をプログラム可能な 3A、高電圧昇圧コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 6月 7日
証明書 TPS61175EVM-326 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
エラッタ TPS61175PWP Errata 2013年 10月 25日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61175EVM-326 2008年 12月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ