PMP4190
3V ~ 6V 入力、5V/0.5A、1MHz 絶縁型フライバック
PMP4190
概要
このリファレンス・デザインでは、昇圧コンバータ TPS61175 を使用して、フライバックの出力段を駆動します。MOSFET を内蔵した結果、TPS61175 では回路の複雑さを緩和し、フットプリントを節減しています。また、1MHz での動作により、受動部品のサイズを小型化しています。
出力電圧オプション | PMP4190.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 6 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 2.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRAY9A.PDF (55 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2