ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

1.2V ~ 14V の入力電圧、1A 負荷電流、昇圧 DC/DC

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 14 Vout (min) (V) 1.24 Switch current limit (typ) (A) 2.85 Features Enable, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 14 Vout (min) (V) 1.24 Switch current limit (typ) (A) 2.85 Features Enable, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 80
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 小型Mini SO-8 パッケージ( 標準8ピンSO パッケージの1/2 の底面積)
  • パッケージの高さは1.09mm
  • 最高2MHz のスイッチング周波数
  • 1.2V ~ 14V の入力電圧
  • 1.24V ~ 14V の可変出力電圧
  • 最大1A の負荷電流
  • 0.17 ΩのMOSFET 内蔵
  • 最高90%のレギュレータ効率
  • 80µA (Typ 値) の動作電流
  • シャットダウン時の消費電流は2.5µA 未満
  • 小型Mini SO-8 パッケージ( 標準8ピンSO パッケージの1/2 の底面積)
  • パッケージの高さは1.09mm
  • 最高2MHz のスイッチング周波数
  • 1.2V ~ 14V の入力電圧
  • 1.24V ~ 14V の可変出力電圧
  • 最大1A の負荷電流
  • 0.17 ΩのMOSFET 内蔵
  • 最高90%のレギュレータ効率
  • 80µA (Typ 値) の動作電流
  • シャットダウン時の消費電流は2.5µA 未満

LM2621 は、バッテリ駆動システムおよび低入力電圧システム向けの高効率、昇圧型DC-DC スイッチング・レギュレータです。 1.2V から14V までの入力電圧に対応し、安定化された出力電圧へ変換します。出力電圧の設定範囲は、1.24V から14Vまで です。LM2621 は、0.17Ω のN チャネルMOSFET パワー・スイッチを内蔵しています。LM2621 を使用すると、最大90%の効 率が得られます。

LM2621 はスイッチング周波数が高い( 最高2MHzまで設定可能)ので、小型の表面実装用インダクタおよびコンデンサを使用できま す。独自の、固定デューティ・サイクルのゲーテッド・オシレータ回路を採用しているため、広範囲の負荷で非常に高い効率を実現し ています。また、BiCMOSプロセス技術により、消費電流は80µAまで低減しています。シャットダウン・モードでは、消費電流は2.5µA 未満になります。

LM2621 は、Mini SO-8 パッケージで提供されます。このパッケージが占めるボード面積は標準の8ピンSOパッケージの1/2 であり、 高さはわずか1.09mmしかありません。

LM2621 は、バッテリ駆動システムおよび低入力電圧システム向けの高効率、昇圧型DC-DC スイッチング・レギュレータです。 1.2V から14V までの入力電圧に対応し、安定化された出力電圧へ変換します。出力電圧の設定範囲は、1.24V から14Vまで です。LM2621 は、0.17Ω のN チャネルMOSFET パワー・スイッチを内蔵しています。LM2621 を使用すると、最大90%の効 率が得られます。

LM2621 はスイッチング周波数が高い( 最高2MHzまで設定可能)ので、小型の表面実装用インダクタおよびコンデンサを使用できま す。独自の、固定デューティ・サイクルのゲーテッド・オシレータ回路を採用しているため、広範囲の負荷で非常に高い効率を実現し ています。また、BiCMOSプロセス技術により、消費電流は80µAまで低減しています。シャットダウン・モードでは、消費電流は2.5µA 未満になります。

LM2621 は、Mini SO-8 パッケージで提供されます。このパッケージが占めるボード面積は標準の8ピンSOパッケージの1/2 であり、 高さはわずか1.09mmしかありません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM2623 アクティブ 0.8V ~ 14V の入力電圧、2A 負荷電流、昇圧 DC/DC Operates with input voltages as low as 0.8 V.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature
比較対象デバイスと類似の機能
LM27313 アクティブ 30V 内部 FET スイッチ搭載、SOT-23 封止、1.6MHz 昇圧コンバータ Fixed frequency with smaller package.
LM2733 アクティブ SOT-23 封止、40V FET スイッチ内蔵、0.6/1.6MHz 昇圧コンバータ 1-A, 40-V Switch boost regulator in SOT-23.
LM3224 アクティブ 615kHz/1.25MHz 昇圧 PWM DC/DC コンバータ Wider switch voltage, fixed frequency.
TPS61170 アクティブ 2 x 2mm QFN パッケージ封止、1.2A スイッチ、38V 高電圧昇圧コンバータ 1.2 A Switch, high voltage boost converter in 2 x 2 mm QFN package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2621 低入力電圧、昇圧型DC-DCコンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2005年 3月 25日
その他の技術資料 Die D/S LM2621 MWC Low Input Voltage, Step-Up Dc-Dc 2012年 9月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM2621EVAL — 低入力電圧、昇圧 DC-DC

Low Input Voltage, Step-Up DC-DC

計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian