LM2621EVAL

低入力電圧、昇圧 DC-DC

LM2621EVAL

購入

概要

Low Input Voltage, Step-Up DC-DC

特長
  • 1MHz Switching frequency minimizes board size
  • 0.1uA shutdown current maximizes battery life
  • Start-up at 1.1V; operational down to 0.65V
  • Step-up or SEPIC applications
  • MSOP-8 package - half the size of 8-Pin SO

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM2621 1.2V ~ 14V の入力電圧、1A 負荷電流、昇圧 DC/DC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2621EVAL/NOPB — 低入力電圧、昇圧 DC/DC の評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM2621EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ