ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM25017

アクティブ

7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5169 アクティブ Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、650mA DC/DC コンバータ FPWM and PFM mode option and low IQ.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 7.5 Vin (max) (V) 48 Switching frequency (min) (kHz) 240 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 40 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 1.3
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 7.5 Vin (max) (V) 48 Switching frequency (min) (kHz) 240 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 40 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 1.3
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 7.5V~48V の広い入力電圧範囲
  • 650mA のハイサイドおよび ローサイド・スイッチを内蔵
  • ショットキー・ダイオード不要
  • コンスタント・オンタイム制御
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • ほぼ一定の動作周波数
  • インテリジェントなピーク電流制限
  • 出力電圧を 1.225V 以上で調整可能
  • 2% の高精度帰還基準電圧
  • 周波数を最大 1MHz まで調整可能
  • 調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • リモート・シャットダウン
  • サーマル・シャットダウン
  • WEBENCH Power Designer により、LM25017 を使用するカスタム設計を作成
  • 7.5V~48V の広い入力電圧範囲
  • 650mA のハイサイドおよび ローサイド・スイッチを内蔵
  • ショットキー・ダイオード不要
  • コンスタント・オンタイム制御
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • ほぼ一定の動作周波数
  • インテリジェントなピーク電流制限
  • 出力電圧を 1.225V 以上で調整可能
  • 2% の高精度帰還基準電圧
  • 周波数を最大 1MHz まで調整可能
  • 調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • リモート・シャットダウン
  • サーマル・シャットダウン
  • WEBENCH Power Designer により、LM25017 を使用するカスタム設計を作成

LM25017 デバイスは 48V、650mA の同期整流降圧レギュレータで、ハイサイドとローサイドの MOSFET が内蔵されています。LM25017 に採用されているコンスタント・オンタイム (COT) 制御方式は、ループ補償が不要で、過渡応答が非常に優れており、非常に高い降圧率を実現できます。オンタイムは入力電圧に反比例して変化し、入力電圧範囲の全体にわたって、周波数はほぼ一定に維持されます。高電圧のスタートアップ・レギュレータにより、IC の内部動作用および内蔵ゲート・ドライバ用にバイアス電力が供給されます。

ピーク電流制限回路により、過負荷状態から保護します。低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路は、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々にプログラム可能です。その他の保護機能として、サーマル・シャットダウンとバイアス電源低電圧誤動作防止 (VCC UVLO) が搭載されています。

LM25017 は、WSON-8 および HSOP プラスチック・パッケージで供給されます。

LM25017 デバイスは 48V、650mA の同期整流降圧レギュレータで、ハイサイドとローサイドの MOSFET が内蔵されています。LM25017 に採用されているコンスタント・オンタイム (COT) 制御方式は、ループ補償が不要で、過渡応答が非常に優れており、非常に高い降圧率を実現できます。オンタイムは入力電圧に反比例して変化し、入力電圧範囲の全体にわたって、周波数はほぼ一定に維持されます。高電圧のスタートアップ・レギュレータにより、IC の内部動作用および内蔵ゲート・ドライバ用にバイアス電力が供給されます。

ピーク電流制限回路により、過負荷状態から保護します。低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路は、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々にプログラム可能です。その他の保護機能として、サーマル・シャットダウンとバイアス電源低電圧誤動作防止 (VCC UVLO) が搭載されています。

LM25017 は、WSON-8 および HSOP プラスチック・パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25017 48V、650mA、コンスタント・オンタイム方式同期整流降圧 / Fly-Buck™ レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 8月 29日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
技術記事 Simplify your power storage design with these Fly-Buck™ power tips PDF | HTML 2017年 9月 13日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
技術記事 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
Analog Design Journal Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) 2014年 12月 10日
その他の技術資料 LM5017/18/19 & LM25017/8/9 入力9V~100V, 48V 出力600mA,300mA,100mA 2013年 12月 11日
製品概要 Fly-Buck™ Solution 2013年 11月 19日
ユーザー・ガイド AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 2013年 8月 13日
ユーザー・ガイド LM25017 Isolated Buck (FlyBuck) User's Guide 2013年 6月 20日
ユーザー・ガイド AN-2200 LM5017 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 30日
ユーザー・ガイド LM25017 Buck Evaluation Board 2013年 4月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25017MR-EVM — LM25017 同期整流・降圧型レギュレータ評価モジュール

The LM25017MR-EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 48V.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM25017MRFBEVM — 評価モジュール - LM25017MR 広範囲 Vin 3W 2 出力フライバック・レギュレータ

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with an LM25017 Constant-On-Time regulator.  The LM25017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.

評価ボード

LM5017EVAL — LM5017 広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流降圧レギュレータの評価ボード

The LM5017 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5017ISOEVAL — LM5017 絶縁型バイアス電源評価ボード

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM5017 Constant-On-Time regulator. LM5017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating isolated buck converter.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM25017 PSpice Transient Model

SNVM209.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM25017 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAM0.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3017 高効率、ローサイド・コントローラ、True Shutdown 機能付き LM3478 2.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ LM3478Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ LM3488 スイッチング・レギュレータ向け、2.97V ~ 40V、広い入力電圧範囲 (Vin)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3488Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、5μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3524D 40V、0.2A、350kHz PWM コントローラ LM3578A アプリケーションに応じて、降圧、昇圧、終端向け、2V ~ 40VIN のスイッチング・レギュレータ LM5020 13 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ LM5022 6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ TL1451 デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路 TL1451A 広い入力電圧範囲、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル コントローラ TL1451A-EP エンハンスド製品、デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路 TL1451A-Q1 AEC-Q100 認証済み、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル PWM コントローラ TL5001 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001A 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001A-Q1 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001M 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、-55°C ~ 125°C の動作範囲、PWM コントローラ TPS40210-Q1 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40211-Q1 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS43000 マルチトポロジ(降圧、昇圧、SEPIC)対応高効率 DC/DC コントローラ TPS55010 2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ、FET 内蔵 UC2572 負電圧出力、フライバック・パルス幅変調器 (PWM)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25017 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM25018 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM25019 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM2577 3.5V ~ 40V、3A、部品点数の少ない昇圧レギュレータ LM2585 4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2586 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2587 4V ~ 40V、5A、入力電圧範囲 (Vin) の広い昇圧フライバック・レギュレータ LM2588 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、5A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2621 1.2V ~ 14V の入力電圧、1A 負荷電流、昇圧 DC/DC LM2623 0.8V ~ 14V の入力電圧、2A 負荷電流、昇圧 DC/DC LM2623-Q1 AEC-Q100 認証済み、0.8V ~ 14V の入力電圧、2A の負荷電流、昇圧 DC/DC LM2735 520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ LM2735-Q1 AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ LM34925 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、100mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM34926 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、300mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM34927 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM5000 3.1 ~ 40V の広い入力電圧範囲、2A、電流モードの非同期整流・昇圧レギュレータ LM5001 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ LM5001-Q1 3.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ LM5002 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、0.5A、電流モード、昇圧 / フライバック / SEPIC コンバータ LM5015 4.25 ~ 75V、モノリシック、2 スイッチ、フォワード DC/DC レギュレータ LM5017 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ LM5018 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ LM5019 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流・降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160A LM5160A 広入力範囲の 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5161 ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流・降圧/Fly-Buck コンバータ LM78S40 1.5A、調整可能、昇圧 / 降圧 / 反転いずれかの構成のレギュレータ TPS55340 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ TPS55340-EP 拡張統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ TPS55340-Q1 AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ TPS61175 3A、40V 高電圧昇圧コンバータ、ソフト・スタート機能付き、プログラマブルなスイッチング周波数 TPS61175-Q1 ソフト・スタート機能搭載、プログラマブルなスイッチング周波数、3A、40V の高電圧、昇圧コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDA-01160 — UPS とインバータ向け、小型、シングルチャネル、絶縁型 SiC / IGBT ゲート・ドライバのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは SiC(シリコン・カーバイド)FET と IGBT ゲート・ドライバで構成されており、UPS、AC インバータ、電気自動車の充電パイル(EV 充電ステーション)アプリケーションの出力段を駆動します。このリファレンス・デザインは、TI の UCC53xx 3kVRMS 基本絶縁型ゲート・ドライバをベースとしており、ハイサイドとローサイドの FET を駆動します。また、ゲート・ドライブの入出力に電力を供給するコンパクトな内蔵型 1.5W 絶縁型 Fly-Buck 補助電源を搭載しています。絶縁型ゲート・ドライバと絶縁型ゲート・ドライバ電源を、33mm (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ