LM25017MRFBEVM
評価モジュール - LM25017MR 広範囲 Vin 3W 2 出力フライバック・レギュレータ
LM25017MRFBEVM
概要
An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with an LM25017 Constant-On-Time regulator. The LM25017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.
特長
- Wide Input Voltage (15-48VDC)
- Primary non-isolated 5V output plus Secondary isolated 4.5V output.
- Nominal Switching Frequency 500KHz
- Maximum Load (Primary + Secondary): 600mA or 3W.
- Efficiency (Vin=24V, Iout2=300mA): 75%
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM25017MRFBEVM — 評価モジュール - LM25017MR 広範囲 Vin 3W 2 出力フライバック・レギュレータ
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LM25017MRFBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |