LM25017MR-EVM
LM25017 同期整流・降圧型レギュレータ評価モジュール
LM25017MR-EVM
概要
The LM25017MR-EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 48V.
特長
- Input Range: 12.5V to 48V
- Output Voltage: 10V
- Output Current: 650mA
- Frequency 400kHz
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM25017MR-EVM — LM25017 ワイド入力電圧範囲(Vin)の同期整流・降圧レギュレータの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2