TIDA-01160

シングル チャネル、SiC と IGBT の絶縁型ゲート ドライバのコンパクトなリファレンス デザイン、UPS とインバータに最適

TIDA-01160

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは SiC(シリコン カーバイド)FET と IGBT ゲート ドライバで構成されており、UPS、AC インバータ、電気自動車の充電パイル(EV 充電ステーション)アプリケーションの出力段を駆動します。このリファレンス デザインは、TI の UCC53xx 3kVRMS 基本絶縁型ゲート ドライバをベースとしており、ハイサイドとローサイドの FET を駆動します。また、ゲート ドライブの入出力に電力を供給するコンパクトな内蔵型 1.5W 絶縁型 Fly-Buck 補助電源を搭載しています。絶縁ゲート ドライバと絶縁ゲート ドライバの電源を、外形 33mm × 23mm の小型の基板に集積することで、このデザインは、完全にテスト済みの、堅牢で、独立し、検証が容易な、シングル チャネルのドライバ ソリューションを実現し、100kV/µs を超える同相モード過渡電圧耐性 (CMTI) に耐えられます。

特長
  • 単相と 3 相のインバータや、高電圧パワー コンバータ(100VAC ~ 230VAC)に最適
  • 0.5A/2A/6A/10A のソース / シンク 電流は、最大 100A の電流と、最大 500kHz の動作周波数で動作する MOSFET/IGBT/SiC-FET の駆動に最適です
  • パワーオンとパワーオフのシーケンス中に発生する IGBT/FET のスプリアス ターンオン / ターンオフから保護
  • 4000VPK と 2500-VRMS の絶縁バリア
  • ドライバ ソリューションは検証済みで、100kV/μs を上回る高い CMTI(同相過渡耐性)に適合
  • 低コストで部品数の少ない、小型の絶縁電源を内蔵して高電圧側の回路へ電力を供給し、負のバイアスによってノイズ耐性を実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU279.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRRM3.PDF (74 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRM2.PDF (27 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRM5.ZIP (1419 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDL4.ZIP (448 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRM4.PDF (304 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRM1.PDF (235 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM250177.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC5320GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3k/5kVrms、2A/2A シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド UPSおよびインバータ用の小型のシングル・チャネル、絶縁ゲート・ ドライバのリファレンス・デザイン 英語版 2017/08/25
技術記事 Simplify your power storage design with these Fly-Buck™ power tips PDF | HTML 2017/09/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ