バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC
Flybuck / Flyback Calculator
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2016/12/07
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25017
—
7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ
LM25018
—
7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ
LM25019
—
7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ
LM2577
—
3.5V ~ 40V、3A、部品点数の少ない昇圧レギュレータ
LM2585
—
4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック・レギュレータ
LM2586
—
周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック・レギュレータ
LM2587
—
4V ~ 40V、5A、入力電圧範囲 (Vin) の広い昇圧フライバック・レギュレータ
LM2588
—
周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、5A 昇圧フライバック・レギュレータ
LM2621
—
1.2V ~ 14V の入力電圧、1A 負荷電流、昇圧 DC/DC
LM2623
—
0.8V ~ 14V の入力電圧、2A 負荷電流、昇圧 DC/DC
LM2623-Q1
—
AEC-Q100 認証済み、0.8V ~ 14V の入力電圧、2A の負荷電流、昇圧 DC/DC
LM2735
—
520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ
LM2735-Q1
—
AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ
LM34925
—
絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、100mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ
LM34926
—
絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、300mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ
LM34927
—
絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ
LM5000
—
3.1 ~ 40V の広い入力電圧範囲、2A、電流モードの非同期整流・昇圧レギュレータ
LM5001
—
3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ
LM5001-Q1
—
3.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ
LM5002
—
3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、0.5A、電流モード、昇圧 / フライバック / SEPIC コンバータ
LM5015
—
4.25 ~ 75V、モノリシック、2 スイッチ、フォワード DC/DC レギュレータ
LM5017
—
7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ
LM5018
—
7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ
LM5019
—
7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ
LM5160
—
LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ
LM5160-Q1
—
広範囲入力 65V、2A 同期整流・降圧/Fly-Buck™ コンバータ
LM5160A
—
LM5160A 広入力範囲の 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ
LM5161
—
ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流・降圧/Fly-Buck コンバータ
LM78S40
—
1.5A、調整可能、昇圧 / 降圧 / 反転いずれかの構成のレギュレータ
TPS55340
—
5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ
TPS55340-EP
—
拡張統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ
TPS55340-Q1
—
AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ
TPS61175
—
3A、40V 高電圧昇圧コンバータ、ソフト・スタート機能付き、プログラマブルなスイッチング周波数
TPS61175-Q1
—
ソフト・スタート機能搭載、プログラマブルなスイッチング周波数、3A、40V の高電圧、昇圧コンバータ
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3017
—
高効率、ローサイド・コントローラ、True Shutdown 機能付き
LM3478
—
2.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ
LM3478Q-Q1
—
スイッチング・レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ
LM3481
—
昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ
LM3481-Q1
—
AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ
LM3488
—
スイッチング・レギュレータ向け、2.97V ~ 40V、広い入力電圧範囲 (Vin)、ローサイド、N チャネル・コントローラ
LM3488Q-Q1
—
スイッチング・レギュレータ向け、5μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ
LM3524D
—
40V、0.2A、350kHz PWM コントローラ
LM3578A
—
アプリケーションに応じて、降圧、昇圧、終端向け、2V ~ 40VIN のスイッチング・レギュレータ
LM5020
—
13 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ
LM5022
—
6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ
TL1451
—
デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路
TL1451A
—
広い入力電圧範囲、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル コントローラ
TL1451A-EP
—
エンハンスド製品、デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路
TL1451A-Q1
—
AEC-Q100 認証済み、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル PWM コントローラ
TL5001
—
広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ
TL5001A
—
広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ
TL5001A-Q1
—
広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ
TL5001M
—
広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、-55°C ~ 125°C の動作範囲、PWM コントローラ
TPS40210-Q1
—
700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
TPS40211-Q1
—
260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
TPS43000
—
マルチトポロジ(降圧、昇圧、SEPIC)対応高効率 DC/DC コントローラ
TPS55010
—
2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ、FET 内蔵
UC2572
—
負電圧出力、フライバック・パルス幅変調器 (PWM)
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slpc017 or www.ti.com/lit/xx/slpc017b/slpc017b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLPC017. Please update any bookmarks accordingly.