ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流・降圧/Fly-Buck コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5164 アクティブ 超低静止電流(IQ)、6V ~ 100V 入力、1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ Ultra-low EMI emission.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Flybuck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 100 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Control mode COT with emulated ripple, Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2 Vout (max) (V) 92 Duty cycle (max) (%) 92 Switch current limit (typ) (A) 1.6
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Flybuck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 100 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Control mode COT with emulated ripple, Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2 Vout (max) (V) 92 Duty cycle (max) (%) 92 Switch current limit (typ) (A) 1.6
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 4.5V~100Vの広い入力電圧範囲
  • ハイサイド/ローサイド・スイッチ内蔵
    • ショットキー・ダイオード不要
  • 最大1Aの負荷電流
  • コンスタント・オンタイム制御
    • 外部ループ補償不要
    • 高速過渡応答
  • 軽負荷時にDCM降圧動作を選択可能
  • CCMオプションで複数出力Fly-Buck™をサポート
  • 外部リップル回路不要(FPWM = 0のとき)
  • ほぼ一定のスイッチング周波数
  • 周波数を最大1MHzまで調整可能
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • プリバイアス・スタートアップ
  • ピーク電流制限保護
  • 入力UVLOおよびヒステリシスを調整可能
  • ±1%の帰還基準電圧
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5161を使用するカスタム設計を作成
  • 4.5V~100Vの広い入力電圧範囲
  • ハイサイド/ローサイド・スイッチ内蔵
    • ショットキー・ダイオード不要
  • 最大1Aの負荷電流
  • コンスタント・オンタイム制御
    • 外部ループ補償不要
    • 高速過渡応答
  • 軽負荷時にDCM降圧動作を選択可能
  • CCMオプションで複数出力Fly-Buck™をサポート
  • 外部リップル回路不要(FPWM = 0のとき)
  • ほぼ一定のスイッチング周波数
  • 周波数を最大1MHzまで調整可能
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • プリバイアス・スタートアップ
  • ピーク電流制限保護
  • 入力UVLOおよびヒステリシスを調整可能
  • ±1%の帰還基準電圧
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5161を使用するカスタム設計を作成

LM5161デバイスは100V、1Aの同期整流降圧型コンバータで、ハイサイドおよびローサイドのMOSFETが内蔵されています。コンスタント・オンタイム制御方式はループ補償が必要なく、高い降圧比と高速な過渡応答を実現できます。内部のフィードバック・アンプにより、動作温度範囲の全体にわたって出力電圧を±1%にレギュレートします。オンタイムは入力電圧に反比例し、結果としてスイッチング周波数はほぼ一定になります。ピークおよびバレー電流制限回路により、過負荷状況から保護されます。低電圧誤動作防止(EN/UVLO)回路では、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々に調整できます。LM5161ではFPWM入力ピンにより、あらゆる負荷レベルにおいて強制的に連続導通モード(CCM)で動作するか、軽負荷または無負荷の状況で不連続導通モード(DCM)に切り替えるかを選択できます。強制的にCCMで動作するとき、LM5161は複数の出力と、絶縁型Fly-Buckアプリケーションをサポートします。DCM動作にプログラムされているとき、LM5161は追加の外付け帰還リップル入力回路なしに、緊密にレギュレートされた降圧出力を提供します。

LM5161デバイスは100V、1Aの同期整流降圧型コンバータで、ハイサイドおよびローサイドのMOSFETが内蔵されています。コンスタント・オンタイム制御方式はループ補償が必要なく、高い降圧比と高速な過渡応答を実現できます。内部のフィードバック・アンプにより、動作温度範囲の全体にわたって出力電圧を±1%にレギュレートします。オンタイムは入力電圧に反比例し、結果としてスイッチング周波数はほぼ一定になります。ピークおよびバレー電流制限回路により、過負荷状況から保護されます。低電圧誤動作防止(EN/UVLO)回路では、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々に調整できます。LM5161ではFPWM入力ピンにより、あらゆる負荷レベルにおいて強制的に連続導通モード(CCM)で動作するか、軽負荷または無負荷の状況で不連続導通モード(DCM)に切り替えるかを選択できます。強制的にCCMで動作するとき、LM5161は複数の出力と、絶縁型Fly-Buckアプリケーションをサポートします。DCM動作にプログラムされているとき、LM5161は追加の外付け帰還リップル入力回路なしに、緊密にレギュレートされた降圧出力を提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5161 広範囲入力100V、1A同期整流降圧/Fly-Buck™コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 6月 4日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
アプリケーション概要 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
技術記事 Why a wide VIN DC/DC converter is a good fit for high-cell-count battery-powered d PDF | HTML 2017年 11月 21日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
技術記事 Simplifying 100V wide VIN power conversion PDF | HTML 2016年 11月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5161 Fly-Buck (Isolated Buck) EVM User’s Guide (Rev. A) 2016年 8月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5161PWPBKEVM Buck Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016年 8月 19日
技術記事 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
技術記事 How to design for EMC and isolation with Fly-Buck™ converters PDF | HTML 2015年 7月 28日
Analog Design Journal Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
アプリケーション・ノート AN-2218 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LM3102 (Rev. A) 2013年 4月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5161PWPBKEVM — LM5161 ワイド VIN 同期降圧コンバータ・コンスタント・オンタイムの評価モジュール

The LM5161PWPBKEVM evaluation board provides a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 12-V output over an input range of 15V to 80 V. The circuit delivers load currents to 1.0 A. The application schematic is setup (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5161PWPFBKEVM — LM5161 ワイド入力電圧範囲(VIN)Fly-Buck の評価モジュール

The LM5161PWPFBKEVM evaluation board provides a fully functional Fly-buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 12-V secondary isolated output voltage over an input range of 36V to 72 V. The circuit delivers secondary output load (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5161 PSpice Buck and Fly-Buck Transient Model

SNVMAV3.ZIP (499 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5161 Unencrypted PSpice Buck and Fly-Buck Transient Model

SNVMAV4.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3017 高効率、ローサイド・コントローラ、True Shutdown 機能付き LM3478 2.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ LM3478Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ LM3488 スイッチング・レギュレータ向け、2.97V ~ 40V、広い入力電圧範囲 (Vin)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3488Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、5μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3524D 40V、0.2A、350kHz PWM コントローラ LM3578A アプリケーションに応じて、降圧、昇圧、終端向け、2V ~ 40VIN のスイッチング・レギュレータ LM5020 13 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ LM5022 6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ TL1451 デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路 TL1451A 広い入力電圧範囲、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル コントローラ TL1451A-EP エンハンスド製品、デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路 TL1451A-Q1 AEC-Q100 認証済み、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル PWM コントローラ TL5001 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001A 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001A-Q1 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001M 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、-55°C ~ 125°C の動作範囲、PWM コントローラ TPS40210-Q1 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40211-Q1 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS43000 マルチトポロジ(降圧、昇圧、SEPIC)対応高効率 DC/DC コントローラ TPS55010 2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ、FET 内蔵 UC2572 負電圧出力、フライバック・パルス幅変調器 (PWM)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25017 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM25018 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM25019 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM2577 3.5V ~ 40V、3A、部品点数の少ない昇圧レギュレータ LM2585 4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2586 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2587 4V ~ 40V、5A、入力電圧範囲 (Vin) の広い昇圧フライバック・レギュレータ LM2588 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、5A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2621 1.2V ~ 14V の入力電圧、1A 負荷電流、昇圧 DC/DC LM2623 0.8V ~ 14V の入力電圧、2A 負荷電流、昇圧 DC/DC LM2623-Q1 AEC-Q100 認証済み、0.8V ~ 14V の入力電圧、2A の負荷電流、昇圧 DC/DC LM2735 520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ LM2735-Q1 AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ LM34925 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、100mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM34926 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、300mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM34927 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM5000 3.1 ~ 40V の広い入力電圧範囲、2A、電流モードの非同期整流・昇圧レギュレータ LM5001 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ LM5001-Q1 3.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ LM5002 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、0.5A、電流モード、昇圧 / フライバック / SEPIC コンバータ LM5015 4.25 ~ 75V、モノリシック、2 スイッチ、フォワード DC/DC レギュレータ LM5017 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ LM5018 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ LM5019 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流・降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160A LM5160A 広入力範囲の 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5161 ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流・降圧/Fly-Buck コンバータ LM78S40 1.5A、調整可能、昇圧 / 降圧 / 反転いずれかの構成のレギュレータ TPS55340 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ TPS55340-EP 拡張統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ TPS55340-Q1 AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ TPS61175 3A、40V 高電圧昇圧コンバータ、ソフト・スタート機能付き、プログラマブルなスイッチング周波数 TPS61175-Q1 ソフト・スタート機能搭載、プログラマブルなスイッチング周波数、3A、40V の高電圧、昇圧コンバータ
計算ツール

SNVC199 LM5161 Buck Quick Start Component Selector

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5161 ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流・降圧/Fly-Buck コンバータ
計算ツール

SNVC200 LM5161 Fly-Buck Quick Start Component Selector

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5161 ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流・降圧/Fly-Buck コンバータ
リファレンス・デザイン

PMP23332 — インターリーブかつマルチフェーズの反転昇降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、UCD3138064A をデジタル コントローラとして使用し、2 相のピーク電流モード制御をサポートする能力のある反転昇降圧回路を制御します。このデザインは、電力効率を向上させるために、ソフト スイッチング技術を採用しています。入力電圧範囲は -62V ~ -36V です。出力電圧範囲は 28V ~ 52V の範囲で調整できます。デフォルトの出力電圧は 48V で、最大電流は 14A です。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20587 — Inverting buck-boost reference design

このリファレンス・デザインは、デジタル・コントローラとして UCD3138064A を使用し、2 相、2 レールの反転型昇降圧回路を制御します。この非絶縁型コンバータは、ワイヤレス無線の電源として使用できます。入力電圧範囲は -35V ~ -60V です。出力は 2 個です。レール 1 のデフォルト出力電圧は 32V で、最大電流は 8.5A です。レール 2 のデフォルト出力電圧は 48V で、最大電流は 5.5A です。出力電圧は、30V ~ 56V (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4486 — 3 出力、48Vin(入力電圧)デジタル POL のリファレンス・デザイン

The PMP4486 is a GaN-based reference design solution for telecom and computing applications. The GaN module LMG5200 enables a high efficiency single stage conversion with an input range from 36 to 60V down to 29V, 12V and 1.0V. This design shows the benefits of a GaN based design with high (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40042 — 48Vin 絶縁型システム補助向け Fly-Buck電源のリファレンス・デザイン

The PMP40042 is a D-CAP Aux. isolated power supply reference design solution for the Telecom & Server applications. High integration and low switching loss, with the UVLO, OTP, OCP, SS and Prebias Start-up, the module enables a high efficiency for 48V system application.  A low cost & (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ