LM5161PWPBKEVM
LM5161 ワイド VIN 同期降圧コンバータ・コンスタント・オンタイムの評価モジュール
LM5161PWPBKEVM
概要
The LM5161PWPBKEVM evaluation board provides a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 12-V output over an input range of 15V to 80 V. The circuit delivers load currents to 1.0 A. The application schematic is setup up to operate from a 48 V nominal bus. The nominal switching frequency is approximately 300 kHz. The high side and low side MOSFETs are integrated inside the LM5161.
特長
- 15V to 80V input voltage range
- 12V target output voltage
- Delivers up to 1.0A output load current
- FPWM mode pin feature to choose between CCM and DCM
購入と開発の開始
評価ボード
LM5161PWPBKEVM — LM5161 ワイド VIN 同期整流降圧コンバータ・コンスタント・オンタイムの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4