ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM5161-Q1

アクティブ

ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流降圧/Fly-Buck コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5164-Q1 アクティブ 超低静止電流(IQ)、6V ~ 100V 入力、1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ Ultra-low EMI emission.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 92 Vout (min) (V) 2 Switch current limit (typ) (A) 1.6 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Control mode COT with emulated ripple, Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 92
Rating Automotive Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 92 Vout (min) (V) 2 Switch current limit (typ) (A) 1.6 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Control mode COT with emulated ripple, Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 92
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーションに認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 4.5V~100Vの広い入力電圧範囲
  • ハイサイド/ローサイド・スイッチ内蔵
    • ショットキー・ダイオード不要
  • 最大1Aの負荷電流
  • コンスタント・オンタイム制御
    • 外部ループ補償不要
    • 高速過渡応答
  • 軽負荷時にDCM降圧動作を選択可能
  • CCMオプションで複数出力Fly-Buck™をサポート
  • 外部リップル回路不要(FPWM = 0のとき)
  • ほぼ一定のスイッチング周波数
  • 周波数を最大1MHzまで調整可能
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • プリバイアス・スタートアップ
  • ピーク電流制限保護
  • 入力UVLOおよびヒステリシスを調整可能
  • ±1%の帰還基準電圧
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5161-Q1を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーションに認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 4.5V~100Vの広い入力電圧範囲
  • ハイサイド/ローサイド・スイッチ内蔵
    • ショットキー・ダイオード不要
  • 最大1Aの負荷電流
  • コンスタント・オンタイム制御
    • 外部ループ補償不要
    • 高速過渡応答
  • 軽負荷時にDCM降圧動作を選択可能
  • CCMオプションで複数出力Fly-Buck™をサポート
  • 外部リップル回路不要(FPWM = 0のとき)
  • ほぼ一定のスイッチング周波数
  • 周波数を最大1MHzまで調整可能
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • プリバイアス・スタートアップ
  • ピーク電流制限保護
  • 入力UVLOおよびヒステリシスを調整可能
  • ±1%の帰還基準電圧
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5161-Q1を使用するカスタム設計を作成

LM5161-Q1デバイスは100V、1Aの同期整流降圧型コンバータで、ハイサイドおよびローサイドのMOSFETが内蔵されています。コンスタント・オンタイム制御方式はループ補償が必要なく、高い降圧比と高速な過渡応答を実現できます。内部のフィードバック・アンプにより、動作温度範囲の全体にわたって出力電圧を±1%にレギュレートします。オンタイムは入力電圧に反比例し、結果としてスイッチング周波数はほぼ一定になります。ピークおよびバレー電流制限回路により、過負荷状況から保護されます。低電圧誤動作防止(EN/UVLO)回路では、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々に調整できます。LM5161-Q1のFPWM入力ピンにより、あらゆる負荷レベルにおいて強制的に連続モード(CCM)で動作するか、軽負荷または無負荷の状況で不連続モード(DCM)に切り替えるかを選択できます。強制的にCCMで動作するとき、LM5161-Q1は複数の出力と、絶縁型Fly-Buckアプリケーションをサポートします。DCM動作にプログラムされているとき、LM5161-Q1は追加の外付け帰還リップル入力回路なしに、緊密にレギュレートされた降圧出力を提供します。

LM5161-Q1デバイスは100V、1Aの同期整流降圧型コンバータで、ハイサイドおよびローサイドのMOSFETが内蔵されています。コンスタント・オンタイム制御方式はループ補償が必要なく、高い降圧比と高速な過渡応答を実現できます。内部のフィードバック・アンプにより、動作温度範囲の全体にわたって出力電圧を±1%にレギュレートします。オンタイムは入力電圧に反比例し、結果としてスイッチング周波数はほぼ一定になります。ピークおよびバレー電流制限回路により、過負荷状況から保護されます。低電圧誤動作防止(EN/UVLO)回路では、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々に調整できます。LM5161-Q1のFPWM入力ピンにより、あらゆる負荷レベルにおいて強制的に連続モード(CCM)で動作するか、軽負荷または無負荷の状況で不連続モード(DCM)に切り替えるかを選択できます。強制的にCCMで動作するとき、LM5161-Q1は複数の出力と、絶縁型Fly-Buckアプリケーションをサポートします。DCM動作にプログラムされているとき、LM5161-Q1は追加の外付け帰還リップル入力回路なしに、緊密にレギュレートされた降圧出力を提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5161-Q1 広範囲入力100V、1A同期整流降圧/Fly-Buck™コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 12月 29日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
アプリケーション概要 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
アプリケーション・ノート EMI and Thermal Design Tips and Tricks for 48-V IGBT/SiC/GaN Automotive Supply 2018年 7月 27日
技術記事 Why a wide VIN DC/DC converter is a good fit for high-cell-count battery-powered d PDF | HTML 2017年 11月 21日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
技術記事 Simplifying 100V wide VIN power conversion PDF | HTML 2016年 11月 11日
技術記事 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
技術記事 How to design for EMC and isolation with Fly-Buck™ converters PDF | HTML 2015年 7月 28日
Analog Design Journal Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5161PWPBKEVM — LM5161 ワイド VIN 同期降圧コンバータ コンスタント オンタイムの評価基板

LM5161PWPBKEVM 評価ボードは、一定オン時間 (COT) 動作方式を採用した完全動作の降圧レギュレータを提供します。この評価ボードは 15V ~ 80V 入力で 12V 出力を提供し、最大 1.0A 負荷電流に対応します。回路は標準 48V バスで動作するよう構成され、標準スイッチング周波数は約 300kHz です。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を LM5161 内に内蔵しています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5161PWPFBKEVM — LM5161 ワイド VIN フライバック評価基板

LM5161PWPFBKEVM 評価ボードは、一定オン時間 (COT) 動作方式を採用した完全動作のフライバック レギュレータを提供します。この評価ボードは 36V ~ 72V 入力で 12V 絶縁二次出力を提供します。また、回路は最大 800mA の二次負荷電流に対応します。回路は標準 48V バスで動作するように構成されています。標準スイッチング周波数は約 300kHz になります。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を LM5161 内に内蔵しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5161 PSpice Buck and Fly-Buck Transient Model

SNVMAV3.ZIP (499 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5161 Unencrypted PSpice Buck and Fly-Buck Transient Model

SNVMAV4.ZIP (3 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP30603 — -60V 反転昇降圧のリファレンス デザイン

この超小型リファレンス デザインは、通常、車載プリレギュレータによって生成される 5V 前後の入力電圧から、-60V の出力電圧を供給します。この回路のコントローラは LM5161-Q1 で、2 つの内部 MOSFET を提供しています。全体として、このコンバータは LIDAR アプリケーションの補助電源として使用されています。 
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15007 — デュアル出力 LM5161-Q1 Fly-Buck™ リファレンス デザイン、超小型結合インダクタ付

PMP15007 は LM5161-Q1 を採用したフライバック構成で、一次出力、二次出力のいずれも標準 5V に設定しています。この回路は 36V ~ 72V の入力電圧範囲に対応し、48V 標準入力レールに最適です。一次側は標準 5.32V に設定され、二次絶縁側帰還抵抗を用いることで 5V を出力します。Coilcraft の LPD8035V 系列カップルドインダクタを巻比 1:1 で使用しています。1 次側レールと 2 次側レールの最大動作電流はそれぞれ 225mA に設定されています。  スイッチング周波数は公称 315kHz に設定されています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian