PMP30603
-60V 反転昇降圧のリファレンス・デザイン
PMP30603
概要
This tiny reference design delivers -60-V output voltage from an input voltage around 5 V typically generated by an automotive pre regulator. The controller in that circuit is LM5161-Q1 providing two internal MOSFETs. Overall, this converter is used as auxiliary supply for LIDAR applications.
特長
- Capability to drive up to 40-mA peak for pulsed applications
- Temperature rise less than +30K at full load
- Load regulation 30 mV means only 0.05% output voltage deviation
- No switch node ringing results in low radiated emissions
- Output voltage ripple only around 100 mVpp to supply sensitive load
出力電圧オプション | PMP30603.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | -60 |
Iout (Max) (A) | .02 |
Output Power (W) | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Integrated Switch^Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Synchronous |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ61.PDF (135 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1