PMP4486
3 出力、48Vin(入力電圧)デジタル POL のリファレンス・デザイン
PMP4486
概要
The PMP4486 is a GaN-based reference design solution for telecom and computing applications. The GaN module LMG5200 enables a high efficiency single stage conversion with an input range from 36 to 60V down to 29V, 12V and 1.0V. This design shows the benefits of a GaN based design with high integration and low switching losses. A low cost ER18 planar PCB transformer is embedded on the board. The design was achieved in a compact form factor (56mmX86mmX16mm).
特長
- Extra high efficiency up to 98.4%
- High operating frequency for small size
- Ease of design using LMG5200 GaN FET module
- Full digital control with UCD3138A enable flexible design
- S.R buck topology and half-bridge current-doubler
出力電圧オプション | PMP4486.1 | PMP4486.2 | PMP4486.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 36 | 36 | 36 |
Vin (Max) (V) | 60 | 60 | 60 |
Vout (Nom) (V) | 1 | 29 | 12 |
Iout (Max) (A) | 40 | 10 | 10 |
Output Power (W) | 40 | 290 | 120 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Half Bridge- Hard Switched | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRP76.PDF (146 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1