PMP4497
LMG5200 48V 入力 1V/40A 出力、シングル・ステージ・コンバータのリファレンス・デザイン
PMP4497
概要
PMP4497 は、FPGA、ASIC アプリケーションなどの Vcore 向けの GaN ベース・リファレンス・デザイン・ソリューションです。高集積で低スイッチング損失の GaN モジュール LMG5200 を使用することで、従来の 2 ステージ・ソリューションの代わりに、48V から 1.0V までの高効率シングル・ステージ・ソリューションを使用できます。この設計では、2 ステージ・ソリューションよりも高い GaN 性能とシステム上の利点が得られます。低コストの ER18 平面 PCB トランスが基板に組込まれています。この設計はコンパクトなフォーム・ファクタ(45mm*26mm*11mm)で実現されています。周波数と部品を最適化することで、サイズをさらに低減できる可能性があります。
特長
- LMG5200 GaN FET モジュール
- シングル・ステージのハーフ・ブリッジ倍電流トポロジ
- 48Vin の全負荷時に最大 89.9% の超高効率
- TPS53632G による DCAP+ 制御
- コンパクトなサイズ:45mm*26mm*11mm
出力電圧オプション | PMP4497.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 40 |
Output Power (W) | 40 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Half Bridge- Hard Switched |
通信機器
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNB1.PDF (67 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2