TPS53632G
- Valley Current Mode with Constant ON Time Control
- Lossless Current Sensing Scheme
- I2C Interface for VID Control and Telemetry
- Programmable I2C Addresses up to Eight Devices
- Switching Frequency up to 1 MHz
- Digital Current Monitor
- 7-Bit, DAC Output Range: 0.50-V to 1.52-V with 10-mV Step
- Accurate, Adjustable Voltage Positioning or Zero Slope Load-Line
- Selectable, 8-Level Current Limit
- Adjustable Output Slew Rate Control
- Default Boot Voltage: 1.00 V
- Small, 4-mm × 4-mm, 32-Pin, VQFN, PowerPAD Package
The TPS53632G device is a half-bridge PWM controller with D-CAP+ architecture that provides fast transient response, lowest outputcapacitance and high efficiency in single stage conversion directly from 48-V bus. The TPS53632G device supports the standard I2C Rev 3.0 interface for dynamic controlof the output voltage and current monitor telemetry. Paired with TI GaN power stages and drivers,the TPS53632G can switch up to 1 MHz to minimize magnetic component size and reduce overall boardspace. The LMG5200 GaN power stage is designed specifically for this controller to achieve highfrequency and efficiency as high as 92% with 48-V to 1-V conversion.
Other features include adjustable control of output slew rate and voltage positioning. Inaddition, the TPS53632G device can be used along with other TI discrete power MOSFETs and driversfor silicon-based half bridge solutions. The TPS53632G device is packaged in a space saving,thermally enhanced, 32-pin VQFN package and is rated to operate at a range between –10°C and105°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS53632G D-CAP+™ Half-Bridge PWM Controller Optimized for GaN-based 48-V DC/DC Converter with I2C Interface データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 6月 10日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMG5200POLEVM-10A GaN 48V-1V Point-of-Load EVM (Rev. B) | 2017年 8月 2日 | ||||
技術記事 | Enabling 48V-to-POL single-stage conversion with GaN | PDF | HTML | 2016年 7月 5日 | |||
技術記事 | Highlights from APEC 2016 – GaN, 48V POL, wireless charging and more! | PDF | HTML | 2016年 3月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMG5200POLEVM-10 — LMG5200 GaN 48V ~ 1V ポイント・オブ・ロード評価基板
LMG5200POLEVM-10 評価基板 (EVM) は、48V を 1V に変換するアプリケーションで、LMG5200 GaN 電力段と TPS53632G ハーフブリッジ・ポイント・オブ・ロード・コントローラを評価するための設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、48V を 1V に変換するコンバータを、倍電流整流器と組み合わせ、単一段のハード・スイッチング・ハーフブリッジとして実装しています。この評価基板 (EVM) は、36 ~ 75V の入力電圧と、最大 50A (...)
PMP22089 — Half-bridge point-of-load converter reference design with GaN technology
PMP4497 — LMG5200 48V 入力 1V/40A 出力、シングル・ステージ・コンバータのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点