LMG5200POLEVM-10
LMG5200 GaN 48V ~ 1V ポイント オブ ロード評価基板
LMG5200POLEVM-10
概要
LMG5200POLEVM-10 評価基板 (EVM) は、48V を 1V に変換するアプリケーションで、LMG5200 GaN 電力段と TPS53632G ハーフブリッジ ポイント オブ ロード コントローラを評価するための設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、48V を 1V に変換するコンバータを、倍電流整流器と組み合わせ、単一段のハード スイッチング ハーフブリッジとして実装しています。この評価基板 (EVM) は、36 ~ 75V の入力電圧と、最大 50A の出力電流に対応しています。このトポロジは、高い降圧比率を効率的にサポートすると同時に、十分な出力電流と制御しやすさも実現しています。
特長
- 36V ~ 75V の入力電圧
- 0.5V ~ 1.5V の出力電圧で、最大 50A を供給
- 最大 1MHz のスイッチング周波数
- DCAP+ 制御アーキテクチャを採用し、高速過渡応答を実現
- 評価基板 (EVM) の PCB
- コンプライアンスと高電圧警告の資料
DC/DC コントローラ
詳細はこちら
- ゲート ドライバを内蔵した 80V 10A GaN ハーフブリッジである LMG5200 向けのLMG5200POLEVM-10 を注文します
- LMG5200POLEVM-10 ユーザー ガイドを読みます
- ベンチで、選択したアプリケーションを使用して LMG5200 の性能をテストします。注:この評価基板 (EVM) は、ダブル パルス テスト向けの設計を採用していません
購入と開発の開始
評価ボード
LMG5200POLEVM-10 — LMG5200 GaN 48V ~ 1V ポイント・オブ・ロード評価基板
LMG5200POLEVM-10 — LMG5200 GaN 48V ~ 1V ポイント・オブ・ロード評価基板
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMG5200POLEVM-10A GaN 48V-1V Point-of-Load EVM (Rev. B) | 2017/08/02 | |||
| 証明書 | LMG5200POLEVM-10 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |