LMG5200EVM-02
LMG5200 GaN 電力段の評価基板
LMG5200EVM-02
概要
80V、10A の電力段評価基板 (EVM) - LMG5200 評価基板 (EVM) は、電力段を PWM 外部信号と組み合わせるための小型で使いやすい評価基板です。この評価基板は、幅広い DC/DC コンバータ トポロジで使用される LMG5200 出力段の性能の評価を可能にします。この評価基板を使用して LMG5200 の性能を推定し、効率を測定することができます。この評価基板は最大 10A の電流を供給することができますが、規定温度を超過しないよう、適切な熱管理手順 (強制空冷、低周波動作など) に従う必要があります。この評価基板はオープン ループ ボードなので、過渡値の測定に適していません。
特長
- 最大 80V の入力電圧で動作
- LMG5200 の性能を評価するシンプルな開ループ設計
- レギュレーションが不十分な電源電圧から、VCC 電源電圧をオンボードで生成
- デッドタイム 8ns (ナノ秒) 未満の PWM 信号に対応するオンボードのシングル PWM 入力
- 効率を測定するために、入出力をセンスするケルビン センス機能
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
詳細はこちら
- ゲート ドライバを内蔵した 80V 10A GaN ハーフブリッジである LMG5200 向けのLMG5200EVM-02 を注文します
- LMG5200EVM-02 ユーザー ガイドを読みます
- ベンチで、選択したアプリケーションを使用して LMG5200 の性能をテストします。注:この評価基板 (EVM) は、ダブル パルス テスト向けの設計を採用していません
購入と開発の開始
評価ボード
LMG5200EVM-02 — LMG5200 GaN 電力段の評価基板
LMG5200EVM-02 — LMG5200 GaN 電力段の評価基板
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMG5200EVM-02 GaN Half-Bridge Power Stage EVM | 2017/02/28 | |||
| 証明書 | LMG5200EVM-02 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |