PMP22089
Half-bridge point-of-load converter reference design with GaN technology
PMP22089
概要
このリファレンス・デザインは、入力範囲を縮小するために、ボード内トランスの巻線比を 5:1 から 3:1 に変更します。この基板は、24 ~ 32V の入力電圧を受け入れ、0.5V ~ 1.0V の出力電圧範囲で最大 40A の出力電流を供給します。このトポロジは、高い降圧比率を効率的にサポートすると同時に、十分な出力電流と制御しやすさも実現しています。 元の EVM は、LMG5200 GaN ハーフ・ブリッジ・パワー・ステージと TPS53632G ハーフ・ブリッジ・ポイント・オブ・ロード・コントローラを評価する目的で設計済みです。この基板は倍電流整流器を使用し、コンバータを単一段のハード・スイッチング・ハーフ・ブリッジとして実装します。 この基板は、LMG5200POLEVM-10 評価基板を再設計したものです。
特長
- FPGA の PoL をサポートできる、低電圧、大電流能力
- 複数の GaN FET を使用した高い電力密度
- 平面トランス内蔵
出力電圧オプション | PMP22089.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 24 |
Vin (Max) (V) | 32 |
Vout (Nom) (V) | .85 |
Iout (Max) (A) | 40 |
Output Power (W) | 34 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Half Bridge- Hard Switched |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM376.PDF (59 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1