PMP20587
Inverting buck-boost reference design
PMP20587
概要
このリファレンス・デザインは、デジタル・コントローラとして UCD3138064A を使用し、2 相、2 レールの反転型昇降圧回路を制御します。この非絶縁型コンバータは、ワイヤレス無線の電源として使用できます。入力電圧範囲は -35V ~ -60V です。出力は 2 個です。レール 1 のデフォルト出力電圧は 32V で、最大電流は 8.5A です。レール 2 のデフォルト出力電圧は 48V で、最大電流は 5.5A です。出力電圧は、30V ~ 56V の範囲内で調整可能です。一部の部品を変更し、ファームウェアも変更すると、このハードウェアを電流モード制御、または臨界モード制御に使用することができ、出力電力の増加や、負荷過渡特性の改善を実現できます。3 種類の制御に関するテスト結果を個別に掲載しています。
特長
- -48V ~ 48V システム向けの反転型昇降圧
- オーバーシュート電圧とアンダーシュート電圧が ±3% 未満の過渡応答
出力電圧オプション | PMP20587.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | -62 |
Vin (Max) (V) | -36 |
Vout (Nom) (V) | 48 |
Iout (Max) (A) | 12.5 |
Output Power (W) | 600 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Inverting |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM646.PDF (320 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1