6.25mV/℃ のゲイン、TO-92 パッケージがオプションで入手可能、±2℃ の精度、アナログ出力温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2, 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 10 Supply current (max) (µA) 110 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 6.25 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 2, 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 10 Supply current (max) (µA) 110 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 6.25 Rating Catalog
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 較正済み線形スケール係数: 6.25mV/℃
  • -40℃から+125℃までの範囲全体が定格内
  • リモート・アプリケーションに最適
  • SOT-23およびTO-92パッケージで供給
  • 主な仕様
    • 25℃での精度: ±2℃および±3℃(最大値)
    • −40℃~+125℃での精度: ±4℃(最大値)
    • −25℃~+125℃での精度: ±3℃(最大値)
    • 温度勾配: 6.25mV/℃
    • 電源電圧範囲: 2.7V~10V
    • 25℃での電流ドレイン: 110µA (最大値)
    • 非直線性: ±0.8℃(最大値)
    • 出力インピーダンス: 800Ω(最大値)
  • 較正済み線形スケール係数: 6.25mV/℃
  • -40℃から+125℃までの範囲全体が定格内
  • リモート・アプリケーションに最適
  • SOT-23およびTO-92パッケージで供給
  • 主な仕様
    • 25℃での精度: ±2℃および±3℃(最大値)
    • −40℃~+125℃での精度: ±4℃(最大値)
    • −25℃~+125℃での精度: ±3℃(最大値)
    • 温度勾配: 6.25mV/℃
    • 電源電圧範囲: 2.7V~10V
    • 25℃での電流ドレイン: 110µA (最大値)
    • 非直線性: ±0.8℃(最大値)
    • 出力インピーダンス: 800Ω(最大値)

LM60デバイスは高精度の統合回路温度センサで、単一の2.7V電源により動作し、-40℃~125℃の温度範囲を検出できます。デバイスの出力電圧は摂氏温度に正比例(6.25mV/℃)し、DCオフセットは424mVです。
このオフセットにより、負電源を必要とせずに負温度を読み取れます。デバイスの公称出力電圧は、-40℃~+125℃の温度範囲について 174mV~1205mVです。このデバイスは、室温で±2℃、-25℃~+125℃の温度範囲全体にわたって±3℃の精度を維持するよう較正済みです。

デバイスの線形出力、424mVのオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負温度の読み取りが要求される場合に必要な外部回路が簡素化されます。静止電流が110µA未満なので、自己発熱が非常に少なく、SOT-23パッケージの静止空気中で0.1℃に抑えられています。このデバイスは本質的に低消費電力であり、様々なロジック・ゲートの出力から直接電源を供給できるので、専用の制御端子を備えていなくても容易にシャットダウンができます。

LM60デバイスは高精度の統合回路温度センサで、単一の2.7V電源により動作し、-40℃~125℃の温度範囲を検出できます。デバイスの出力電圧は摂氏温度に正比例(6.25mV/℃)し、DCオフセットは424mVです。
このオフセットにより、負電源を必要とせずに負温度を読み取れます。デバイスの公称出力電圧は、-40℃~+125℃の温度範囲について 174mV~1205mVです。このデバイスは、室温で±2℃、-25℃~+125℃の温度範囲全体にわたって±3℃の精度を維持するよう較正済みです。

デバイスの線形出力、424mVのオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負温度の読み取りが要求される場合に必要な外部回路が簡素化されます。静止電流が110µA未満なので、自己発熱が非常に少なく、SOT-23パッケージの静止空気中で0.1℃に抑えられています。このデバイスは本質的に低消費電力であり、様々なロジック・ゲートの出力から直接電源を供給できるので、専用の制御端子を備えていなくても容易にシャットダウンができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM60-Q1 アクティブ 車載グレード、±2℃、アナログ出力温度センサ Automotive qualified version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM50 アクティブ 10mV/℃ のゲイン、±2℃ の精度、アナログ出力温度センサ Higher sensor gain (10 mV/°C). Pin-compatible alternative for SOT-23 package
TMP235 アクティブ 10mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ Higher sensor gain (10 mV/°C) and higher accuracy (1.5°C). Pin-compatible alternative for SOT-23 package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM60 2.7V、SOT-23またはTO-92温度センサ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 10月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM60 Evaluation Model User's Guide PDF | HTML 2022年 10月 20日
アプリケーション・ノート Tiny Temperature Sensors for Remote Systems 2003年 2月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

PMP23332 — インターリーブかつマルチフェーズの反転昇降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、UCD3138064A をデジタル コントローラとして使用し、2 相のピーク電流モード制御をサポートする能力のある反転昇降圧回路を制御します。このデザインは、電力効率を向上させるために、ソフト スイッチング技術を採用しています。入力電圧範囲は -62V ~ -36V です。出力電圧範囲は 28V ~ 52V の範囲で調整できます。デフォルトの出力電圧は 48V で、最大電流は 14A です。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20587 — Inverting buck-boost reference design

このリファレンス・デザインは、デジタル・コントローラとして UCD3138064A を使用し、2 相、2 レールの反転型昇降圧回路を制御します。この非絶縁型コンバータは、ワイヤレス無線の電源として使用できます。入力電圧範囲は -35V ~ -60V です。出力は 2 個です。レール 1 のデフォルト出力電圧は 32V で、最大電流は 8.5A です。レール 2 のデフォルト出力電圧は 48V で、最大電流は 5.5A です。出力電圧は、30V ~ 56V (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4435 — 48V 入力、300W 1/8 ブリック、デジタル・モジュール、GaN FET 付、リファレンス・デザイン

The PMP4435 is a DC-DC isolated digital module with GaN mosfet reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is 36V-60V, with 12V typical and the output is 12V/5A. An digital controller UCD3138A is used in the design. The efficiency is up to 95.8% with good (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00412 — 360W デジタル制御フェーズ・シフト・フル・ブリッジ・コンバータ

UCD3138CC64EVM-030 ドーター・カードを使用したデジタル制御を実行する、DC-DC パワー・コンバータです。ロード済みのファームウェアを搭載したドーター・カードを使用して、位相シフト・フル・ブリッジ・コンバータで求められる制御機能を実現します。  TIDA-00412(UCD3138PSFBEVM-027)は、370 ~ 400 VDC の DC 入力を受け入れ、代表値 12 VDC の出力電圧で、360W の全負荷出力電力、つまり 30A の最大出力電流を供給します。
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ