PMP23332
インターリーブかつマルチフェーズの反転昇降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP23332
概要
このリファレンス デザインは、UCD3138064A をデジタル コントローラとして使用し、2 相のピーク電流モード制御をサポートする能力のある反転昇降圧回路を制御します。このデザインは、電力効率を向上させるために、ソフト スイッチング技術を採用しています。入力電圧範囲は -62V ~ -36V です。出力電圧範囲は 28V ~ 52V の範囲で調整できます。デフォルトの出力電圧は 48V で、最大電流は 14A です。
特長
- 97.1% を上回る高効率
- インターリーブ、2 相、ピーク電流モード (PCM) 制御
- 電圧モード (VM) 制御を使用する 3 相
- 複数の MOSFET のゼロ電圧スイッチング
- プリバイアス印加済みの起動
- 複数の相の間で電流バランシング
出力電圧オプション | PMP23332.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | -62 |
Vin (Max) (V) | -36 |
Vout (Nom) (V) | 48 |
Iout (Max) (A) | 2.56 |
Output Power (W) | 122.88 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT323.PDF (3521 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBG6.PDF (354 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1