LP2985A

アクティブ

高精度、150mA、16V、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 5, 10 Rating Catalog Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 206 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 280 Operating temperature range (°C) -45 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 5, 10 Rating Catalog Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 206 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 280 Operating temperature range (°C) -45 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • V IN 範囲 (新チップ):2.5V~16V
  • V OUT 範囲 (新チップ):
    • 1.2V~5.0V (固定、100mV ステップ)
  • V OUT 精度:
    • ±1% (A グレードの従来チップ)
    • ±1.5% (標準グレードの従来チップ)
    • ±0.5% (新チップのみ)
  • 負荷および温度の全範囲にわたって ±1% の出力精度 (新チップの場合)
  • 出力電流:最大 150mA
  • 低い I Q (新チップ):71µA (I LOAD = 0mA の場合)
  • 低い I Q (新チップ):750µA (I LOAD = 150mA の場合)
  • シャットダウン電流:
    • 0.01µA (標準値) (従来チップ)
    • 1.12µA (標準値) (新チップ)
  • 低ノイズ:30µV RMS (10nF のバイパス・コンデンサを使用した場合)
  • 出力電流制限および過熱保護
  • 2.2µF のセラミック・コンデンサで安定動作
  • 高い PSRR:1kHz で 70dB、1MHz で 40dB
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
  • V IN 範囲 (新チップ):2.5V~16V
  • V OUT 範囲 (新チップ):
    • 1.2V~5.0V (固定、100mV ステップ)
  • V OUT 精度:
    • ±1% (A グレードの従来チップ)
    • ±1.5% (標準グレードの従来チップ)
    • ±0.5% (新チップのみ)
  • 負荷および温度の全範囲にわたって ±1% の出力精度 (新チップの場合)
  • 出力電流:最大 150mA
  • 低い I Q (新チップ):71µA (I LOAD = 0mA の場合)
  • 低い I Q (新チップ):750µA (I LOAD = 150mA の場合)
  • シャットダウン電流:
    • 0.01µA (標準値) (従来チップ)
    • 1.12µA (標準値) (新チップ)
  • 低ノイズ:30µV RMS (10nF のバイパス・コンデンサを使用した場合)
  • 出力電流制限および過熱保護
  • 2.2µF のセラミック・コンデンサで安定動作
  • 高い PSRR:1kHz で 70dB、1MHz で 40dB
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)

LP2985 は、固定出力で入力範囲の広い、低ノイズ、低ドロップアウトの電圧レギュレータで、2.5V~16V の入力電圧範囲に対応し、最大 150mA の負荷電流を供給できます。LP2985 は、1.2V~5.0V の出力範囲をサポートしています (新チップの場合)。

さらに、LP2985 (新チップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイクロコントローラ (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。

30µV RMS (10nF のバイパス・コンデンサを使用) の低い出力ノイズと、1kHz で 70dB、1MHz で 40dB を上回る広い帯域幅の PSRR 性能により、上流側 DC/DC コンバータのスイッチング周波数を低くすることができ、さらに、レギュレータ後のフィルタ処理を最小限に抑えることができます。

内部ソフトスタート時間および電流制限保護により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。

LP2985 は、5 ピン、2.9mm × 1.6mm の SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

LP2985 は、固定出力で入力範囲の広い、低ノイズ、低ドロップアウトの電圧レギュレータで、2.5V~16V の入力電圧範囲に対応し、最大 150mA の負荷電流を供給できます。LP2985 は、1.2V~5.0V の出力範囲をサポートしています (新チップの場合)。

さらに、LP2985 (新チップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイクロコントローラ (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。

30µV RMS (10nF のバイパス・コンデンサを使用) の低い出力ノイズと、1kHz で 70dB、1MHz で 40dB を上回る広い帯域幅の PSRR 性能により、上流側 DC/DC コンバータのスイッチング周波数を低くすることができ、さらに、レギュレータ後のフィルタ処理を最小限に抑えることができます。

内部ソフトスタート時間および電流制限保護により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。

LP2985 は、5 ピン、2.9mm × 1.6mm の SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LP2985 アクティブ イネーブル搭載、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ Different orderable name
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7A24 アクティブ イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Ultra-low-IQ (2 µA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP2985 150mA、低ノイズ、低ドロップアウト・レギュレータ、シャットダウン付き データシート (Rev. R 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.R) PDF | HTML 2023年 7月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LP2985-10 PSpice Transient Model

SLVMA21.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2985-10 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB87.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2985-18 PSpice Transient Model

SLVMA17.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2985-18 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB86.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2985-25 PSpice Transient Model

SLVMA22.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2985-25 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB91.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2985-28 PSpice Transient Model

SLVMA20.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2985-28 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB93.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2985-29 PSpice Transient Model

SLVMA18.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2985-29 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB90.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2985-30 PSpice Transient Model

SLVMA23.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2985-30 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB88.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2985-33 PSpice Transient Model

SLVMA24.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2985-33 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB89.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2985-50 PSpice Transient Model

SLVMA19.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2985-50 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB92.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP23332 — インターリーブかつマルチフェーズの反転昇降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、UCD3138064A をデジタル コントローラとして使用し、2 相のピーク電流モード制御をサポートする能力のある反転昇降圧回路を制御します。このデザインは、電力効率を向上させるために、ソフト スイッチング技術を採用しています。入力電圧範囲は -62V ~ -36V です。出力電圧範囲は 28V ~ 52V の範囲で調整できます。デフォルトの出力電圧は 48V で、最大電流は 14A です。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ