TIDA-00412

360W デジタル制御フェーズ・シフト・フル・ブリッジ・コンバータ

TIDA-00412

設計ファイル

概要

UCD3138CC64EVM-030 ドーター・カードを使用したデジタル制御を実行する、DC-DC パワー・コンバータです。ロード済みのファームウェアを搭載したドーター・カードを使用して、位相シフト・フル・ブリッジ・コンバータで求められる制御機能を実現します。  TIDA-00412(UCD3138PSFBEVM-027)は、370 ~ 400 VDC の DC 入力を受け入れ、代表値 12 VDC の出力電圧で、360W の全負荷出力電力、つまり 30A の最大出力電流を供給します。

特長
  • 内部スロープ補償とプログラマブルなブランキング時間を実装したピーク電流モード制御
  • 優れた電圧レギュレーションと低ジッタにより、優れた Vout リップル制御を実現
  • 過渡応答を改善するためのオーバーサンプリング機能
  • 効率を最適化する目的でフル・プログラマブルなデッドバンド
  • 動的なデッドタイム調整
出力電圧オプション TIDA-00412.1
Vin (Min) (V) 330
Vin (Max) (V) 410
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 30
Output Power (W) 360
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Full Bridge- Phase Shifted
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRDI6.PDF (1006 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRDI7.PDF (75 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDI8.PDF (1826 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC286008 ピン、疑似共振フライバック・グリーン・モード・コントローラ

データシート: PDF
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用、3 チャネル・フィードバック・ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138064絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル・コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138064A高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138128高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138AUCD3138A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138A64高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

SN75C3221±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル・チャネル 1Mbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
アナログ温度センサ

LM606.25mV/℃ のゲイン、TO-92 パッケージがオプションで入手可能、±2℃ の精度、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC27424イネーブル搭載、5V IN (5V 入力) に対処、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA345シングル、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF
理想ダイオード / OR コントローラ

TPS2411静止電流 (IQ) 293μA、Igate (ゲート電流) の供給能力、N+1 と ORing の各構成に対応、0.8V ~ 16.5V、1.2A、電源レール・コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCD3138PSFBEVM-027 2013年 8月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ