UCD3138
- 最大 3 つの独立したフィードバック・ループをデジタル制御
- PID ベースの専用ハードウェア
- 2 極 / 2 零点の構成が可能
- 非線形制御
- 最大 16MHz の誤差 A/D コンバータ (EADC)
- 分解能を 1mV/LSB まで設定可能
- 分解能自動選択
- 最大 8倍のオーバーサンプリング
- ハードウェア・ベースの平均化 (最大 8 倍)
- 14 ビット有効の D/A コンバータ (DAC)
- サンプル・トリガの適応型タイミング決定
- 最大 8 チャネルの 高分解能デジタル PWM (DPWM) 出力
- パルス幅分解能:250ps
- 周波数分解能:4ns
- 位相分解能:4ns
- 出力間で位相シフトを調整可能
- ペア間でデッドバンドを調整可能
- サイクルごとのデューティ・サイクル一致
- 最大 2MHz のスイッチング周波数
- PWM エッジの移動を設定可能
- 立ち下がり変調
- 立ち上がり変調
- 三角波変調
- フィードバック制御を設定可能
- 電圧モード
- 平均電流モード
- ピーク電流モード制御
- 定電流
- 定電力
- 変調方法を設定可能
- 周波数変調
- 位相シフト変調
- パルス幅変調
- 高速で自動的かつ滑らかなモード切り替え
- 周波数変調と PWM
- 位相シフト変調と PWM
- 高効率および軽負荷管理
- バースト・モード
- 理想ダイオード・エミュレーション
- 同期整流器のソフト・オン / オフ
- 低い IC スタンバイ電力
- ソフト・スタート / ストップ、プリバイアスあり / なし
- 高速入力電圧フィード・フォワード・ハードウェア
- 1 次側電圧センシング
- 銅配線パターンの電流センシング
- ピーク電流以外のモード制御アプリケーションでの磁束および位相電流バランス
- 電流シェア・バスをサポート
- アナログ平均
- マスタおよびスレーブ
- 多様なフォルト保護オプション
- 7 個の高速アナログ・コンパレータ
- サイクル単位の電流制限
- プログラム可能なフォルト・カウント
- 外部フォルト入力
- 10 個のデジタル・コンパレータ
- プログラム可能なブランキング時間
- 複数の UCD3138 ファミリ・デバイス間の DPWM 波形同期
- 14 チャネル、12 ビット、267kSPS 汎用 ADC、以下の機能を内蔵
- プログラム可能な平均化フィルタ
- デュアル・サンプル / ホールド
- 内部温度センサ
- 完全にプログラム可能な、高性能、31.25MHz、32 ビット ARM7TDMI-S™ プロセッサ
- 32KB プログラム用フラッシュ
- 2KB のデータ・フラッシュ、ECC付き
- 4KBのデータ RAM
- 4KB のブート ROM、 I2C または UART を介してフィールドでファームウェアのブート・ロードが可能
- 通信ペリフェラル
- I2C/PMBus
- 2 つのUART (UCD3138RGC (64 ピン QFN) の場合)
- 1 つのUART (UCD3138RHA/UCD3138RMH (40 ピン QFN) および UCD3138RJA (40 ピン VQFN) の場合)
- 入力ピンを選択可能なタイマ・キャプチャ
- 最大 5 つの追加汎用タイマ
- 内蔵ウォッチドッグ:BOD および POR
- 64 ピン QFN および 40 ピン QFN パッケージ
- 動作温度:-40℃~125℃
- Fusion Digital Power Studio GUI をサポート
UCD3138 は、シングルチップ・ソリューションで高度な統合と性能を実現するデジタル電源コントローラです。UCD3138 は柔軟性が高いので、さまざまな電力変換アプリケーションに最適です。さらに、デバイス内部の複数のペリフェラルは、 AC-DC および絶縁型 DC-DC アプリケーションの性能を向上し、IT およびネットワーク・インフラ分野でソリューション部品数を削減するために特に最適化されています。
UCD3138 コントローラは、完全にプログラマブルなソリューションであり、アプリケーションの包括的な制御を実現し、ソリューションの差別化を可能にします。これと同時に、アプリケーション・ファームウェア、 Code Composer Studio™ ソフトウェア開発環境、 主要なシステム・パラメータの設定と監視ができる TI の電源開発 GUI など、クラス最高の開発ツールを提供することにより、TI は、お客様の開発作業を簡素化します。
UCD3138 コントローラの中核には、デジタル制御ループ・ペリフェラル、または DPP (デジタル電源ペリフェラル) とも呼ばれるものがあります。各 DPP には、専用の誤差 A/D コンバータ (EADC)、PID ベースの 2 極 / 2 零点デジタル補償器、およびパルス幅分解能 250ps の DPWM 出力で構成される高速デジタル制御ループが実装されています。このデバイスには、12 ビット、267ksps の汎用 ADC が搭載されており、最大 15 チャネル、タイマ、割り込み制御、PMBus 、UART 通信ポートを備えています。このデバイスは、 リアルタイムの監視、ペリフェラルの設定、通信の管理を行う、32 ビット ARM7TDMI-S RISC マイクロコントローラをベースにしています。この ARM マイクロコントローラは、プログラム可能なフラッシュ・メモリと、オンチップ RAM および ROM を使ってプログラムを実行します。
FDPP の他に、個別のパワー・マネージメント・ペリフェラルが追加されました。これにより、幅広い制御方式とトポロジをサポートして、全動作範囲にわたる高い効率、高集積による電力密度と信頼性の向上、総システム・コストの最小化、高い柔軟性を実現しています。このペリフェラルとしては、以下に示すものがあります。軽負荷バースト・モード、同期整流、 LLC とフェーズ・シフト・フルブリッジ・モードの切り替え、入力電圧フィード・フォワード、銅配線パターン電流センス、理想ダイオード・エミュレーション、定電流定電力制御、同期整流ソフト・オン / オフ、ピーク電流モード制御、磁束バランス、 2 次側入力電圧センシング、 高分解能の電流シェア、ハードウェアで構成可能なソフト・スタート (プリバイアスあり)、および他のいくつかの機能。トポロジのサポートについては、電圧モードおよびピーク電流モード制御のフェーズ・シフト・フル・ブリッジ、シングルおよびデュアル・フェーズ PFC 、ブリッジレス PFC 、ハード・スイッチ・フル・ブリッジおよびハーフ・ブリッジ、 LLC ハーフ・ブリッジおよびフル・ブリッジに最適化されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC 評価モジュール
The UCD3138ALLCEVM150 is an evaluation module (EVM) board, functioning as an LLC resonant half-bridge dc-dc converter and digitally controlled by control card UCD3138ACCEVM149. This EVM is used to evaluate digital power control using UCD3138A in LLC resonant half-bridge dc-dc conversion (...)
UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138 ハード スイッチング フル ブリッジ コンバータの評価基板
TI (テキサス・インスツルメンツ) の UCD3138HSFBEVM-029 評価基板 (EVM) は、プログラマブル デジタル電源コントローラである UCD3138RHA をベースとする、デジタル制御のハード スイッチング フルブリッジ コンバータです。この評価基板 (EVM) は、48V 入力システム向けの設計を採用した、スタンドアロンの対称型ハード スイッチング フルブリッジ (HSFB) DC/DC パワー コンバータです。UCD3138HSFBEVM-029 は、36Vdc ~ 72Vdc の DC 入力で動作し、公称 12Vdc の出力電圧で、360W の全負荷出力電力、つまり (...)
UCD3138OL40EVM-032 — UCD3138 40 ピン、開ループ デジタル電源コントローラの評価基板
UCD3138OL64EVM-031 — UCD3138 64 ピン、開ループ デジタル電源コントローラの評価基板
UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 プログラマブル・デジタル・パワー・コントローラ評価モジュール
The Texas Instruments UCD3138PFCEVM-026 evaluation module (EVM) is a digitally controlled single phase PFC pre-regulator based on the UCD3138 programmable digital power controller. The EVM accepts universal ac line input from 90Vac to 264Vac, 47Hz to 63Hz. The nominal output voltage is 390VDC. (...)
UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 評価モジュール
UCD3138CC64EVM-030 — UCD3138 Programmable Digital Power Controller Evaluation Module
The Texas Instruments UCD3138CC64EVM-030 evaluation module (EVM) functions as a control card for UCD3138 digital controller for isolated power applications from Texas Instruments. The EVM can be used either as a stand-alone board to study the UCD3138 device or as a control card for implementing a (...)
TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ・プローブ
TI (テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ・プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。すべての XDS デバッグ・プローブはまた、組込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての Arm プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 (...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ
XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。
すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。
(...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット
The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).
The (...)
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO — Fusion Digital Power Studio
Fusion Digital Power (...)
UCD3138_FW_SDK — UCD3138 アプリケーション開発ファームウェア・キット
UCD-TRAINING-LABS — UCD3138 Integrated Digital Controller Training Labs Firmware
FUSION_DIGITAL_POWER_API — Fusion Digital Power - API
UCD3138FW-BIDI — UCD3138 双方向昇降圧コンバータ
UCD3138FW-FBLLC — フル・ブリッジ/位相シフト LLC ファームウェア、TIDA-00381 の UCD3138 用
The resonant LLC topology (...)
UCD3138FW-HSFB — UCD3138 ハード・スイッチ・フル・ブリッジ
UCD3138FW-PFC — UCD3138 力率改善
UCD3138FW-PSFB — UCD3138 位相シフト・フル・ブリッジ
UCD3138FW_LLC — UCD3138 共振 LLC ハーフ・ブリッジ・コンバータ
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)
Code Composer Studio は、最適化 C/C++ コンパイラ、ソース コード エディタ、プロジェクト (...)
FUSION-PRODUCTION-GUI — Fusion デジタル電源生成ツール
生産対応 GUI は、Fusion Digital Power Studio™ (...)
UCD3PROG-FR03TXI0 — FlashRunner FR03 イン・システム・プログラマ
PMP40586 — 1kW、デジタル制御、電流モード LLC のリファレンス デザイン
PMP4333 — 1kW トリプルレール、絶縁型 DC/DC デジタル電源装置、テレコム (-8V@0.25A) 用
PMP20873 — 効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正(PFC)コンバータのリファレンス・デザイン
TIDA-00653 — バッテリ充電アプリケーション向け非絶縁型双方向コンバータのリファレンス・デザイン
PMP22220 — 1500-W AC switch bridgeless PFC reference design
PMP21529 — 4 スイッチ、双方向、昇降圧 DC-DC コンバータのリファンレス・デザイン
TIDA-00412 — 360W デジタル制御フェーズ・シフト・フル・ブリッジ・コンバータ
TIDA-00381 — 360W 位相シフト・フル・ブリッジ共振 LLC、ハイサイドおよびローサイド・ドライバ付き
PMP4320A — 600W ハーフ・ブリック DC-DC コンバータ、デジタル制御機能付き、テレコム・アプリケーション用 - リファレンス・デザイン
PMP8877 — デジタル電源制御をベースとした、1/8 ブリック絶縁型 DC/DC テレコム パワー モジュールのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
VQFN (RJA) | 40 | Ultra Librarian |
WQFN (RMH) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点