UCD3138PFCEVM-026

UCD3138 デジタル力率補正プリレギュレータ評価基板

UCD3138PFCEVM-026

ご注文はこちら

概要

テキサス インスツルメンツの UCD3138PFCEVM-026 評価基板 (EVM) は、プログラマブル デジタル電源コントローラ UCD3138 をベースとする、デジタル制御の単相 PFC プリレギュレータです。この評価基板は 90Vac ~ 264Vac、47Hz ~ 63Hz のユニバーサル AC ライン入力を許容します。公称出力電圧は 390VDC です。出力の全負荷電力は 360W で、0.999 を上回る非常に高い力率、大半の動作条件で 5% 未満の低 THD 特性を達成しています。この評価基板の保護機能には、ブラウンアウト、出力過電圧、パワーオン サージ電流制限があります。この評価基板は、ハードウェアとファームウェアの更新機能を搭載しており、2 相インターリーブ PFC トポロジ、またはブリッジレス PFC トポロジに再構成できます。この評価基板はカスタム ファームウェアを使用して再プログラミングでき、自分のニーズに適した機能を追加できます。

この評価基板には UCD3138CC64EVM-030 制御カードが付属しています。このカードは、テキサス インスツルメンツが開発した単相 PFC ファームウェアで事前にプログラムされています。この評価基板には、USB-TO-GPIO インターフェイス アダプタも付属しており、ファームウェアをダウンロードし、評価基板内の UCD3138 コントローラに対してプログラミングを行うことができます。

特長
  • 90VAC ~ 264VAC のユニバーサル AC ライン入力、AC ライン周波数 47Hz ~ 63Hz
  • 無負荷から全負荷までの出力で、390VDC の安定期出力
  • 360W の全負荷電力、または 0.92A の全負荷電流
  • 高い力率および軽負荷時でも非常に小さい THD (大半の動作条件で 5% 未満)
  • 軽負荷時の効率を向上させ THD (電磁干渉) を低減する革新的な ZVS/バレー スイッチング アルゴリズム
  • 複数の保護機能:過電圧、過電流、ブラウンアウト、パワーオン突入電流
  • デュアル フェーズ インターリーブ PFC またはブリッジレス PFC に簡単に再構成可能
AC/DC コントローラ
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

 

ローサイド ドライバ
UCC27517 5V UVLO搭載、13ns の伝搬遅延、SOT-23 パッケージ封止、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27524 5V UVLO とイネーブルと 1ns の遅延整合機能搭載、5A/5A デュアルチャネル ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 プログラマブル・デジタル・パワー・コントローラ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 プログラマブル・デジタル・パワー・コントローラ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

UCD3138FW-PFC — PFC Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC コントローラ
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 デジタル力率補正プリレギュレータ評価基板
ダウンロードオプション

UCD3138FW-PFC PFC Firmware

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/04/25

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
AC/DC コントローラ
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 デジタル力率補正プリレギュレータ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc609 or www.ti.com/lit/xx/sluc609/sluc609.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC609. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Using the UCD3138PFCEVM-026 (Rev. C) PDF | HTML 2024/06/12
証明書 UCD3138PFCEVM-026 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Evaluating UCD3138 in Interleave PFC or Bridgeless PFC Configurations 2013/03/18
アプリケーション・ノート PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching 2012/04/26

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
UCD3138CC64EVM-030 UCD3138 プログラマブル デジタル電源コントローラ制御カード評価基板

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア
ファームウェア
UCD3138FW-PFC UCD3138 力率改善

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示