UCD3138CC64EVM-030
UCD3138 プログラマブル デジタル電源コントローラ制御カード評価基板
UCD3138CC64EVM-030
概要
テキサス・インスツルメンツの UCD3138CC64EVM-030 評価基板(EVM)は、絶縁型電源アプリケーション用のデジタル コントローラである TI 製 UCD3138 用の制御カードとして機能します。この評価基板は、UCD3138 デバイスを研究するためのスタンドアロン ボードとして、または PFC、ハーフ ブリッジ共振 LLC、位相シフト フルブリッジなどのトポロジをベースとする完全安定化パワー コンバータを実装するための制御カードとして使用することができます。評価基板に実装されている UCD3138 デバイスに対して適切なファームウェアをダウンロードし、エンド ユーザーと適切な出力段ボードとのインターフェイスを確立する方法で、このデザインが実装されています。一般的な絶縁型電源トポロジの評価を支援するため、UCD3138CC64EVM-030 評価基板は、テキサス インスツルメンツから提供されている UCD3138PFCEVM-026 デジタル PFC プリレギュレータ評価基板、UCD3138PSFBEVM-027 デジタル位相シフト フルブリッジ DC/DC コンバータ評価基板、および UCD3138LLCEVM-028 デジタル LLC ハーフブリッジ DC/DC コンバータ評価基板とシームレスに接続できるよう設計されています。
注:ファームウェアをダウンロードし、UCD3138CC64EVM-030 に実装済みの UCD3138 コントローラにプログラムする (書き込む) には、USB-TO-GPIO アダプタという、テキサス インスツルメンツの別の評価基板 (EVM) が必要です。USB-TO-GPIO アダプタは、UCD3138CC64EVM-030 評価基板に付属しておらず、別途購入する必要があります。USB-TO-GPIO アダプタは、type-A から mini-B への接続を行う標準的な USB ケーブルを使用して、ホスト PC (IBM 互換) と、1 つ以上のスレーブ デバイスの間で、通信インターフェイス アダプタつまりブリッジとして機能します。USB-TO-GPIO アダプタは、関連する以下の製品セクションに一覧表示されています。
特長
- 特長:UCD3138RGC デジタル コントローラ
- PMBus コネクタを使用して USB-to-GPIO アダプタとのインターフェイスを確立し、ホスト PC との通信を実行可能
- 40 ピンのデジタル信号コネクタを使用して、デジタル信号をパワー コンバータに接続
- 40 ピンのアナログ信号コネクタを使用して、アナログ信号をパワー コンバータに接続
- LED インジケータ
- デバイスの評価、システムの設計、回路とファームウェアのデバッグを実行するための豊富なテスト ポイント
AC/DC コントローラ
購入と開発の開始
UCD3138CC64EVM-030 — UCD3138 Programmable Digital Power Controller Evaluation Module
UCD3138CC64EVM-030 — UCD3138 Programmable Digital Power Controller Evaluation Module
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | UCD3138CC64EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | Using the UCD3138CC64EVM-030 (Rev. A) | 2012/07/05 |