ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCD3138064

アクティブ

絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ

製品詳細

この情報を表示することができません。製品データシートをご覧ください。
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9 VQFN (RJA) 40 36 mm² 6 x 6 WQFN (RMH) 40 36 mm² 6 x 6
  • UCD3138 ファミリの 64kB プログラム・フラッシュのバリエーション
    • 2 つの 32kB プログラム・フラッシュ・メモリ・バンク
    • 1 つのバンクから実行すると同時に、別のバンクをプログラム可能
    • 電源をシャットダウンせずにファームウェアを更新する機能
    • UCD3138 と比べて通信ポートを追加 (+1 SPI、+1 I2C)
    • RGC および RJA パッケージは、UCD3138 (SLUSAP2B) とピン互換です。
  • 最大 3 つの独立した帰還ループをデジタル制御
    • PID ベースの専用ハードウェア
    • 2 極 / 2 零点の構成可能な非線形制御
  • 最高 16MHz のエラー A/D コンバータ (EADC)
    • 分解能を構成可能 (最小値:1mV/LSB)
    • 最大 8 倍のオーバーサンプリングと適応型のトリガ位置決め
    • ハードウェア・ベースの平均化 (最大 8 倍)
    • 実効 14 ビットの DAC
  • 最大 8 つの高分解能デジタル・パルス幅変調 (DPWM) 出力
    • 250ps のパルス幅分解能
    • 4ns の周波数分解能と位相分解能
    • 位相シフトとデッドバンドを調整可能
    • サイクル単位のデューティ・サイクル一致
    • 最高 2MHz のスイッチング周波数
  • トレーリング、リーディング、および三角波変調を構成可能
  • 帰還制御を構成可能
    • 電圧、平均電流、ピーク電流のモード制御
    • 定電流、定電力
  • FM、位相シフト変調、PWM を構成可能
  • 高速、自動的、円滑なモード切り替え
    • 周波数変調と PWM
    • 位相シフト変調と PWM
  • 高効率と軽負荷管理
    • バースト・モードと理想ダイオードのエミュレーション
    • 同期整流器のソフト・オン / オフ
    • 低いデバイス・スタンバイ電力
  • 1 次側の電圧検出
  • ピーク電流以外のモード制御アプリケーションでの磁束および位相電流バランス
  • 電流共有
  • 多様なフォルト保護オプション
    • 7 つのアナログ・コンパレータと 4 つのデジタル・コンパレータ、
    • サイクル単位の電流制限
    • ブランキング時間とフォルトのカウントをプログラム可能
    • 外部フォルト入力
  • 複数の UCD3138 ファミリ・デバイス間の DPWM 波形の同期
  • 14 チャネル、12 ビット、267ksps の汎用 ADC、以下の機能を内蔵
    • 平均化フィルタをプログラム可能
    • デュアル・サンプルおよびホールド
  • 内部温度センサ
  • 完全にプログラム可能な、高性能、31.25MHz、32 ビット ARM7TDMI-S プロセッサ
    • 64kB のプログラム・フラッシュ (2 つの 32kB バンク)
    • ECC 付きの 2kB データ・フラッシュ
    • 4kB のデータ RAM
    • 8kB のブート ROM により、ファームウェアのブートロードが可能
  • 通信ペリフェラル
    • 1 - I 2C/PMBus、1 - I 2C (マスタ・モードのみ)
    • 2 - UART
    • 1 - SPI
  • 入力ピンを選択可能なタイマ・キャプチャ
  • 内蔵ウォッチドッグ:BOD および POR
  • 64 ピン QFN および 40 ピン QFN パッケージ
  • 動作温度:-40℃~125℃
  • Fusion Digital Power Studio GUI をサポート
  • UCD3138 ファミリの 64kB プログラム・フラッシュのバリエーション
    • 2 つの 32kB プログラム・フラッシュ・メモリ・バンク
    • 1 つのバンクから実行すると同時に、別のバンクをプログラム可能
    • 電源をシャットダウンせずにファームウェアを更新する機能
    • UCD3138 と比べて通信ポートを追加 (+1 SPI、+1 I2C)
    • RGC および RJA パッケージは、UCD3138 (SLUSAP2B) とピン互換です。
  • 最大 3 つの独立した帰還ループをデジタル制御
    • PID ベースの専用ハードウェア
    • 2 極 / 2 零点の構成可能な非線形制御
  • 最高 16MHz のエラー A/D コンバータ (EADC)
    • 分解能を構成可能 (最小値:1mV/LSB)
    • 最大 8 倍のオーバーサンプリングと適応型のトリガ位置決め
    • ハードウェア・ベースの平均化 (最大 8 倍)
    • 実効 14 ビットの DAC
  • 最大 8 つの高分解能デジタル・パルス幅変調 (DPWM) 出力
    • 250ps のパルス幅分解能
    • 4ns の周波数分解能と位相分解能
    • 位相シフトとデッドバンドを調整可能
    • サイクル単位のデューティ・サイクル一致
    • 最高 2MHz のスイッチング周波数
  • トレーリング、リーディング、および三角波変調を構成可能
  • 帰還制御を構成可能
    • 電圧、平均電流、ピーク電流のモード制御
    • 定電流、定電力
  • FM、位相シフト変調、PWM を構成可能
  • 高速、自動的、円滑なモード切り替え
    • 周波数変調と PWM
    • 位相シフト変調と PWM
  • 高効率と軽負荷管理
    • バースト・モードと理想ダイオードのエミュレーション
    • 同期整流器のソフト・オン / オフ
    • 低いデバイス・スタンバイ電力
  • 1 次側の電圧検出
  • ピーク電流以外のモード制御アプリケーションでの磁束および位相電流バランス
  • 電流共有
  • 多様なフォルト保護オプション
    • 7 つのアナログ・コンパレータと 4 つのデジタル・コンパレータ、
    • サイクル単位の電流制限
    • ブランキング時間とフォルトのカウントをプログラム可能
    • 外部フォルト入力
  • 複数の UCD3138 ファミリ・デバイス間の DPWM 波形の同期
  • 14 チャネル、12 ビット、267ksps の汎用 ADC、以下の機能を内蔵
    • 平均化フィルタをプログラム可能
    • デュアル・サンプルおよびホールド
  • 内部温度センサ
  • 完全にプログラム可能な、高性能、31.25MHz、32 ビット ARM7TDMI-S プロセッサ
    • 64kB のプログラム・フラッシュ (2 つの 32kB バンク)
    • ECC 付きの 2kB データ・フラッシュ
    • 4kB のデータ RAM
    • 8kB のブート ROM により、ファームウェアのブートロードが可能
  • 通信ペリフェラル
    • 1 - I 2C/PMBus、1 - I 2C (マスタ・モードのみ)
    • 2 - UART
    • 1 - SPI
  • 入力ピンを選択可能なタイマ・キャプチャ
  • 内蔵ウォッチドッグ:BOD および POR
  • 64 ピン QFN および 40 ピン QFN パッケージ
  • 動作温度:-40℃~125℃
  • Fusion Digital Power Studio GUI をサポート

UCD3138064 はテキサス・インスツルメンツ製のデジタル電源コントローラで、単一チップのソリューションで高度な統合と性能を実現しています。UCD3138064 は、テキサス・インスツルメンツの UCD3138 デジタル電源コントローラ と比べて、64kB のプログラム・フラッシュ・メモリ (UCD3138 では 32kB) と、SPI や 2 番目の I 2C ポートなどの追加の通信オプションがあります。64kB のプログラム・フラッシュ・メモリが 2 つの 32kB バンクとして搭載されているため、設計者はデバイスにファームウェアのデュアル・イメージ (1 つのメイン・イメージ + 1 つのバックアップ・イメージなど) を実装でき、適切なアルゴリズムを使用して、どちらのバンクからも柔軟に実行できます。また、プロセッサで新しいプログラムをロードし、その後で電力供給を中断せずにそのプログラムを実行できます。この機能により、エンド・ユーザーは停止時間なしに新しいプログラムをロードして、現場で電源に新しい機能を追加できます。

UCD3138064 は柔軟性が高いので、さまざまな電力変換アプリケーションに最適です。さらに、デバイス内部の複数のペリフェラルは、AC/DC および絶縁型 DC/DC アプリケーションの性能を向上し、IT およびネットワーク・インフラストラクチャ分野でソリューションの部品数を削減できるよう、特に最適化されています。UCD3138064 は完全にプログラム可能なソリューションで、お客様はアプリケーションを完全に制御でき、豊富な機能によりソリューションを差別化できます。同時に、アプリケーション・ファームウェア、Code Composer Studio TM ソフトウェア開発環境、主要なシステム・パラメータの設定と監視ができるテキサス・インスツルメンツの Fusion Power Development GUI など、クラス最高の開発ツールが揃っているため、お客様の開発作業が簡単になります。

UCD3138064 コントローラの中核は、デジタル電源ペリフェラル (DPP) です。各 DPP には、専用のエラー A/D コンバータ (EADC)、PID ベースの 2 極 / 2 零点デジタル補償器、およびパルス幅分解能 250ps の DPWM 出力で構成される高速デジタル制御ループが実装されています。このデバイスには、12 ビット、267ksps の汎用 ADC も搭載されており、最大 15 チャネル、タイマ、割り込み制御、PMBus、I 2C、SPI、UART 通信ポートを備えています。このデバイスは、リアルタイムの監視、ペリフェラルの設定、通信の管理を行う、32 ビット ARM7TDMI-S RISC マイクロコントローラをベースにしています。この ARM マイクロコントローラは、プログラム可能なフラッシュ・メモリと、オンチップ RAM および ROM を使ってプログラムを実行します。

DPP の他に、個別のパワー・マネージメント・ペリフェラルが追加されました。これにより、幅広い制御方式とトポロジをサポートして、全動作範囲にわたる高い効率、高集積による電力密度と信頼性の向上、総システム・コストの最小化、高い柔軟性を実現しています。このようなペリフェラルとして、軽負荷バースト・モード、同期整流、LLC とフェーズ・シフト・フルブリッジ・モードの切り替え、入力電圧フィード・フォワード、銅配線の電流検出、理想ダイオードのエミュレーション、定電流定電力制御、同期整流ソフト・オン / オフ、ピーク電流モード制御、磁束バランス、2 次側入力電圧センシング、高分解能の電流共有、ハードウェアで構成可能なソフト・スタート (プリバイアスあり)、および他のいくつかの機能があります。トポロジのサポートは、電圧モードおよびピーク電流モード制御のフェーズ・シフト・フル・ブリッジ、シングルおよびデュアル・フェーズ PFC、ブリッジレス PFC、ハード・スイッチのフル・ブリッジおよびハーフ・ブリッジ、LLC ハーフ・ブリッジおよびフル・ブリッジに最適化されています。

UCD3138064 はテキサス・インスツルメンツ製のデジタル電源コントローラで、単一チップのソリューションで高度な統合と性能を実現しています。UCD3138064 は、テキサス・インスツルメンツの UCD3138 デジタル電源コントローラ と比べて、64kB のプログラム・フラッシュ・メモリ (UCD3138 では 32kB) と、SPI や 2 番目の I 2C ポートなどの追加の通信オプションがあります。64kB のプログラム・フラッシュ・メモリが 2 つの 32kB バンクとして搭載されているため、設計者はデバイスにファームウェアのデュアル・イメージ (1 つのメイン・イメージ + 1 つのバックアップ・イメージなど) を実装でき、適切なアルゴリズムを使用して、どちらのバンクからも柔軟に実行できます。また、プロセッサで新しいプログラムをロードし、その後で電力供給を中断せずにそのプログラムを実行できます。この機能により、エンド・ユーザーは停止時間なしに新しいプログラムをロードして、現場で電源に新しい機能を追加できます。

UCD3138064 は柔軟性が高いので、さまざまな電力変換アプリケーションに最適です。さらに、デバイス内部の複数のペリフェラルは、AC/DC および絶縁型 DC/DC アプリケーションの性能を向上し、IT およびネットワーク・インフラストラクチャ分野でソリューションの部品数を削減できるよう、特に最適化されています。UCD3138064 は完全にプログラム可能なソリューションで、お客様はアプリケーションを完全に制御でき、豊富な機能によりソリューションを差別化できます。同時に、アプリケーション・ファームウェア、Code Composer Studio TM ソフトウェア開発環境、主要なシステム・パラメータの設定と監視ができるテキサス・インスツルメンツの Fusion Power Development GUI など、クラス最高の開発ツールが揃っているため、お客様の開発作業が簡単になります。

UCD3138064 コントローラの中核は、デジタル電源ペリフェラル (DPP) です。各 DPP には、専用のエラー A/D コンバータ (EADC)、PID ベースの 2 極 / 2 零点デジタル補償器、およびパルス幅分解能 250ps の DPWM 出力で構成される高速デジタル制御ループが実装されています。このデバイスには、12 ビット、267ksps の汎用 ADC も搭載されており、最大 15 チャネル、タイマ、割り込み制御、PMBus、I 2C、SPI、UART 通信ポートを備えています。このデバイスは、リアルタイムの監視、ペリフェラルの設定、通信の管理を行う、32 ビット ARM7TDMI-S RISC マイクロコントローラをベースにしています。この ARM マイクロコントローラは、プログラム可能なフラッシュ・メモリと、オンチップ RAM および ROM を使ってプログラムを実行します。

DPP の他に、個別のパワー・マネージメント・ペリフェラルが追加されました。これにより、幅広い制御方式とトポロジをサポートして、全動作範囲にわたる高い効率、高集積による電力密度と信頼性の向上、総システム・コストの最小化、高い柔軟性を実現しています。このようなペリフェラルとして、軽負荷バースト・モード、同期整流、LLC とフェーズ・シフト・フルブリッジ・モードの切り替え、入力電圧フィード・フォワード、銅配線の電流検出、理想ダイオードのエミュレーション、定電流定電力制御、同期整流ソフト・オン / オフ、ピーク電流モード制御、磁束バランス、2 次側入力電圧センシング、高分解能の電流共有、ハードウェアで構成可能なソフト・スタート (プリバイアスあり)、および他のいくつかの機能があります。トポロジのサポートは、電圧モードおよびピーク電流モード制御のフェーズ・シフト・フル・ブリッジ、シングルおよびデュアル・フェーズ PFC、ブリッジレス PFC、ハード・スイッチのフル・ブリッジおよびハーフ・ブリッジ、LLC ハーフ・ブリッジおよびフル・ブリッジに最適化されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCD3138064 64kB のプログラム・フラッシュ・メモリを搭載した絶縁電源用の高集積デジタル・コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 16日
ユーザー・ガイド UCD31xx Technical Reference Manual (Rev. E) PDF | HTML 2025年 2月 11日
ユーザー・ガイド Using the UCD3138PFCEVM-026 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 6月 12日
アプリケーション・ノート Introduction to UCD3138x Devices PDF | HTML 2023年 12月 21日
アプリケーション・ノート Stack Overflow Detection on UCD3138 Devices PDF | HTML 2023年 9月 13日
アプリケーション・ノート Lockup Avoidance for UCD3138 Devices PDF | HTML 2023年 7月 3日
アプリケーション・ノート Automatic Baud Rate Detection and Configuration in UCD3138 (Rev. A) 2020年 5月 4日
アプリケーション・ノート Fusion Digital Power Studio for UCD3138 Isolated Power Applications (Rev. C) 2019年 6月 24日
アプリケーション・ノート UCD3138 Family - Practical Design Guideline (Rev. B) 2018年 11月 20日
アプリケーション・ノート UCD3138064A Migration Guide 2015年 11月 2日
ユーザー・ガイド Bidirection DC-to-DC Converter User's Guide (Rev. A) 2015年 10月 27日
アプリケーション・ノート UCD3138 Integral Branch of the PID Filter 2014年 10月 4日
ユーザー・ガイド UCD3138064 Programmer's Manual (Rev. B) 2014年 5月 15日
アプリケーション・ノート Designing a UCD3138 Controlled Bridgeless PFC 2014年 4月 1日
アプリケーション・ノート Designing a UCD3138 Controlled Interleaved PFC 2014年 4月 1日
アプリケーション・ノート Designing a UCD3138 Controlled Single Phase PFC 2014年 3月 26日
アプリケーション・ノート UCD3138 PFC Tuning 2014年 3月 26日
Analog Design Journal 2Q 2013 Issue Analog Applications Journal 2013年 4月 16日
Analog Design Journal Digital current balancing for an interleaved boost PFC 2013年 4月 16日
アプリケーション・ノート Evaluating UCD3138 in Interleave PFC or Bridgeless PFC Configurations 2013年 3月 18日
ユーザー・ガイド Using the UCD3138CC64EVM-030 (Rev. A) 2012年 7月 5日
アプリケーション・ノート PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching 2012年 4月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138 ハード スイッチング フル ブリッジ コンバータの評価基板

TI (テキサス・インスツルメンツ) の UCD3138HSFBEVM-029 評価基板 (EVM) は、プログラマブル デジタル電源コントローラである UCD3138RHA をベースとする、デジタル制御のハード スイッチング フルブリッジ コンバータです。この評価基板 (EVM) は、48V 入力システム向けの設計を採用した、スタンドアロンの対称型ハード スイッチング フルブリッジ (HSFB) DC/DC パワー コンバータです。UCD3138HSFBEVM-029 は、36Vdc ~ 72Vdc の DC 入力で動作し、公称 12Vdc の出力電圧で、360W の全負荷出力電力、つまり (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCD3138OL40EVM-032 — UCD3138 40 ピン、開ループ デジタル電源コントローラの評価基板

UCD3138 は、絶縁型電源アプリケーション向けに最適化済みのデジタル コントローラです。UCD3138OL40EVM-032 評価基板 (EVM) は、この製品をスタンドアロンで評価する場合の使いやすいテスト プラットフォームを提供します。1 個の 40 ピン ソケットと一連の包括的なテスト ポイントを実装したこの評価基板 (EVM) を使用すると、ハードウェアとファームウェアのエンジニアは、デバイスのさまざまなピン上の信号を個別に操作し、開ループ動作を検討することができます。また、この評価基板 (EVM) には、シンプルな閉ループ制御構成を実現するフレキシビリティもあります (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCD3138OL64EVM-031 — UCD3138 64 ピン、開ループ デジタル電源コントローラの評価基板

UCD3138 は、絶縁型電源アプリケーション向けに最適化済みのデジタル コントローラです。UCD3138OL64CEVM-031 評価基板 (EVM) は、この製品をスタンドアロンで評価する場合の使いやすいテスト プラットフォームを提供します。1 個の 64 ピン ソケットと一連の包括的なテスト ポイントを実装したこの評価基板 (EVM) を使用すると、ハードウェアとファームウェアのエンジニアは、デバイスのさまざまなピン上の信号を個別に操作し、開ループ動作を検討することができます。また、この評価基板 (EVM) には、シンプルな閉ループ制御構成を実現するフレキシビリティもあります (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 デジタル力率補正プリレギュレータ評価基板

テキサス インスツルメンツの UCD3138PFCEVM-026 評価基板 (EVM) は、プログラマブル デジタル電源コントローラ UCD3138 をベースとする、デジタル制御の単相 PFC プリレギュレータです。この評価基板は 90Vac ~ 264Vac、47Hz ~ 63Hz のユニバーサル AC ライン入力を許容します。公称出力電圧は 390VDC です。出力の全負荷電力は 360W で、0.999 を上回る非常に高い力率、大半の動作条件で 5% 未満の低 THD 特性を達成しています。この評価基板の保護機能には、ブラウンアウト、出力過電圧、パワーオン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 評価基板

この評価基板、UCD3138PSFBEVM-027 は、オフライン電源コンバータ用途において 64 ピンのデジタル制御 IC UCD3138 を評価するため、さらに、その設計を支援することを目的としています。この評価基板は、スタンドアロンの位相シフト フルブリッジ DC/DC パワー コンバータです。この評価基板は、その制御カードである UCD3138CC64EVM-030 と組み合わせて使用されます。この制御カードも評価基板であり、UCD3138RGC が実装されています。UCD3138PSFBEVM-027 は、UCD3138CC64EVM-030 (...)
ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

UCD3138064EVM-166 — UCD3138064 制御カードの評価基板

テキサス・インスツルメンツの UCD3138064EVM-166 評価基板(EVM)は、絶縁型電源アプリケーション用のデジタル コントローラである TI 製 UCD3138064 用の制御カードとして機能します。この評価基板は、UCD3138064 デバイス研究用のスタンドアローン ボードとして、または PFC、ハーフブリッジ共振 LLC、位相シフトフルブリッジなどのトポロジに基づく完全安定化パワーコンバータを実装するための制御カードとして使用することができます。評価基板に実装されている UCD3138064 デバイスに対して適切なファームウェアをダウンロードし、エンド (...)
ユーザー ガイド: PDF
デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ

XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。

すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

UCD3138_FW_SDK — UCD3138 アプリケーション開発ファームウェア キット

UCD3138 ファームウェアは、テキサス インスツルメンツの統合型デジタル電源コントローラ UCD3138 向けの無料ソフトウェア開発キットです。このプラットフォームには、ファームウェア開発ツールに加え、一般的な電源トポロジのサポート関連資料が含まれており、デジタル電源システムの迅速な評価と開発を可能にします:
    • 力率改善 (PFC) アプリケーション開発キットを使用すると、PFC トポロジをベースとする電源設計における UCD 性能を簡単に評価できます。単一のソフトウェア ベースにより、単相インターリーブ、ブリッジレス構成を提供。


サンプル・コードまたはデモ

UCD-TRAINING-LABS UCD Training Labs

UCD3138 integrated digital power controller training labs provides quick start learning tool for getting acquainted with digital controller. UCD3138 integrated digital controller offers advanced Power Peripherals operating autonomous from the processor. Device includes advanced Protection features, (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ファームウェア

UCD3138FW-BIDI Bi-Directional Firmware

UCD3138 non isolated bi-directional switching converter quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a Wide Vin non isolated bi-directional topology by providing all-inclusive firmware with ZVS Transition mode support.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ファームウェア

UCD3138FW-FBLLC Full Bridge / Phase Shift LLC Firmware for UCD3138 in TIDA-00381

UCD3138 Phase Shift  LLC quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing firmware with ZVS operation and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions.

The resonant LLC topology (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ファームウェア

UCD3138FW-HSFB HSFB Firmware

UCD3138 Hard Switched Full Bridge (HSFB) topology firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power Hard Switched Full Bridge topology by providing all-inclusive firmware with input voltage feed forward, copper trace current sensing, on the fly (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ファームウェア

UCD3138FW-PFC PFC Firmware

UCD3138 Power Factor Correction (PFC) firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a PFC topology by providing all-inclusive firmware that can integrate easily with your housekeeping functionality.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ファームウェア

UCD3138FW-PSFB Phase Shifted Full Bridge Firmware

UCD3138 Phase Shift Full Bridge quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power PSFB topology by providing all-inclusive firmware with peak current mode control support, adaptive dead time optimization and programmable slope compensation.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ファームウェア

UCD3138FW_LLC LLC Half bridge Firmware

UCD3138 Resonant LLC Programmer quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing  firmware with ZCS protection and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions. The sunflower (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)

CCStudio™ IDE は、TI の包括的な CCStudio™ 開発ツールエコシステムの一部です。これは TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境 (IDE) です。これは、組込みアプリケーションの製作、デバッグ、分析、最適化に使用する一連の豊富なツールで構成されています。CCStudio IDE は、Windows®、Linux®、macOS® の各プラットフォームから利用できます。

CCStudio IDE を使用すると、AI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

FUSION_DIGITAL_POWER_API TI Fusion API

The Fusion Digital Power Studio is built on top of a Microsoft.NET Application Programming Interface (Fusion-API) that handles I2C/SMBus communication and abstracts devices and commands. It provides high level interfaces to common tasks such as command read/write, full device configuration (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO Fusion Digital Power Studio 3.0.77

Fusion Digital PowerTM Studio incorporates software tools for Texas Instruments' UCD3138 Integrated Digital Controller family.   Fusion Digital Power helps power supply engineers to gain benefits of digital power without learning complex programming skills. Fusion Digital Power is an intuitive (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

FUSION-PRODUCTION-GUI Fusion Digital Power Production Tool

The Fusion Digital Power Production Tool (production GUI) is a graphical user interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test.  This command-based interface allows the seamless integration of UCD flashing procedures in a production environment.

The production GUI (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP41130 — 1.2kW ハード スイッチング方式フル ブリッジ (HSFB) 通信向け電源ユニット

PMP41130 は、UCD3138064、LMG3100、および LMG2175 デバイスを用いたデジタル制御による対称型ハード スイッチング方式フル ブリッジ DC-DC 電源コンバータを実証するリファレンス デザインです。本リファレンス デザインには、ハード スイッチング フル ブリッジ (HSFB) コンバータに必要な制御機能が含まれています。PMP41130 は 36VDC~60VDC の DC 入力に対応し、定格 48VDC を出力し、最大出力電力は 1200W、または最大出力電流 25A です。36V 入力電圧、600W 出力条件において、最大効率 96.7% を達成しています。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00653 — バッテリ充電アプリケーション向け非絶縁型双方向コンバータのリファレンス デザイン

TIDA–00653 は、UCD3138 デジタル電源コントローラを使用して実現された、48V バッテリ アプリケーション向けの非絶縁型 48V → 12V 双方向コンバータのリファレンス デザインです。この設計は、軽負荷時の効率を最適化するための ZVS遷移モード トポロジと、シンプルなシステム設計に適したハードスイッチング トポロジのいずれでも動作可能な柔軟性を備えています。この双方向コンバータは、96%を超える効率向上を実現するために、自動フェーズ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00412 — 360W デジタル制御フェーズ・シフト・フル・ブリッジ・コンバータ

UCD3138CC64EVM-030 ドーター・カードを使用したデジタル制御を実行する、DC-DC パワー・コンバータです。ロード済みのファームウェアを搭載したドーター・カードを使用して、位相シフト・フル・ブリッジ・コンバータで求められる制御機能を実現します。  TIDA-00412(UCD3138PSFBEVM-027)は、370 ~ 400 VDC の DC 入力を受け入れ、代表値 12 VDC の出力電圧で、360W の全負荷出力電力、つまり 30A の最大出力電流を供給します。
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00381 — 360W 位相シフト・フル・ブリッジ共振 LLC、ハイサイドおよびローサイド・ドライバ付き

この電源は、フル・ブリッジ共振 LLC を採用し、出力上昇中の位相シフト動作、軽負荷への対応、低い出力電圧の供給を実現します。この動作モードで、LLC の PWM 動作モードを置き換えることができ、その場合は軽負荷時の効率を大幅に改善できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4320A — 600W ハーフ・ブリック DC-DC コンバータ、デジタル制御機能付き、テレコム・アプリケーション用 - リファレンス・デザイン

PMP4320A リファレンス・デザインは単一出力の DC-DC コンバータであり、標準的なハーフ・ブリック・サイズで、UCD3138 をベースとする完全デジタル制御の構成を採用しています。 12V の出力電圧で 50A の出力電流を供給する能力があります。  コンバータはフレキシブルな構成オプションを採用して、高効率と良好な性能を達成しており、バス・コンバータとして理想的な選択肢になっています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP8877 — デジタル電源制御をベースとした、1/8 ブリック絶縁型 DC/DC テレコム パワー モジュールのリファレンス デザイン

PMP8877 は、UCD3138 デジタル電源コントローラをベースとした、フル機能の 1/8 ブリック絶縁型 DC/DC テレコム パワー モジュールです。このリファレンス デザインは、2 次側制御とハード スイッチング フルブリッジ パワー トポロジを採用しており、36V ~ 72V の幅広い入力電圧で動作し、12V/180W の出力電力を供給します。このリファレンス デザインの特長は、94% のピーク効率、入力電圧のサージに対する高速入力電圧フィードフォワード応答、定電流 / 定電力の過負荷保護、プリバイアス起動、並列モジュール アプリケーション向けの電流共有制御、PMBus (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian
VQFN (RJA) 40 Ultra Librarian
WQFN (RMH) 40 Ultra Librarian