UCD3138ALLCEVM150

UCD3138A LLC 評価モジュール

UCD3138ALLCEVM150

購入

概要

The UCD3138ALLCEVM150 is an evaluation module (EVM) board, functioning as an LLC resonant half-bridge dc-dc converter and digitally controlled by control card UCD3138ACCEVM149. This EVM is used to evaluate digital power control using UCD3138A in LLC resonant half-bridge dc-dc conversion applications. The EVM accepts the dc line input from 350Vdc to 400Vdc, nominal output voltage 12Vdc, and output full load power 340W with peak efficiency over 94% benefited from secondary side synchronous rectifier operation. The EVM is featured with various protections such as input line under voltage, output over-voltage and over-current limit, soft start, and light load power losses reduction. The EVM can be used as a platform to upload user’s firmware and adapt particular needs. The EVM is shipped with the control card UCD3138ACCEVM149 pre-programmed with the LLC resonant half-bridge dc-dc converter firmware developed by Texas Instruments.

特長
  • Digitally controlled LLC resonant half-bridge DC-DC power conversion DC line input from 350 to 400Vdc
  • Regulated output 12Vdc with output from no-load to full-load
  • Full-load power 340W, or full-load current 29A
  • Synchronous rectification
  • Constant Current/Constant Power control mode
  • Burst Mode Cycle-by-Cycle current limiting with Duty Cycle Matching Protection: over voltage, over current, and brownout
  • PMBUS Communication Test points to facilitate device and topology evaluation
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCD3138 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用、3 チャネル・フィードバック・ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付 UCD3138064A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138A UCD3138A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD7138 Single-channel synchronous rectifier driver with body-diode conduction sensing
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC 評価モジュール

ファームウェア

UCD3138FW_LLC — LLC Half bridge Firmware

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

UCD3138FW_LLC LLC Half bridge Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 10 2 2016
lock LLC Half bridge Firmware (zip)  — 18264 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCD3138 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用、3 チャネル・フィードバック・ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付 UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル・コントローラ UCD3138064A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138128 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル・コントローラ UCD3138A UCD3138A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138A64 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138ALLCEVM150 UCD3138A LLC 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc602 or www.ti.com/lit/xx/sluc602/sluc602.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC602. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 UCD3138ALLCEVM150 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCD3138ALLCEVM150 (Rev. A) 2016年 1月 14日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ファームウェア
UCD3138AFW-LLCWSRDTO UCD3138A 共振 LLC ハーフ・ブリッジ、SRDTO 付き

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ