UCD7138
- Low-Side Gate Driver With Body-Diode
Conduction Sensing - Gate Turnoff Edge Body-Diode Conduction
Reporting - Gate Turnon Edge Delay Optimization
- Works Together With the Dead-Time
Compensation (DTC) Module in the UCD3138A
Family of Digital Power Controllers:- Automatic or Manual Dead-Time Adjustment of
Gate Turnon and Turnoff Edges - Negative Current Protection
- Automatic or Manual Dead-Time Adjustment of
- –150-mV Body-Diode Conduction Sensing
Threshold - Able to Sense Body Diode Conduction Times as
Low as 10 ns - 4-A Peak-Source and 6-A Peak-Sink Drive
Current - Fast Propagation Delays (14-ns Typical)
- Fast Rise and Fall Times (5-ns Typical)
- Up to 2-MHz Operating Frequency
- 4.5-V to 18-V Supply Range
- Rail-to-Rail Drive Capability
- VCC Undervoltage Lockout (UVLO)
- 6-Pin 3-mm × 3-mm WSON-6 Package
The UCD7138 device is a 4-A and 6-A single-channel MOSFET driver with body-diode conduction sensing and reporting and is a high performance driver that allows the Texas Instruments UCD3138A digital PWM controller to achieve advanced synchronous-rectification (SR) control. The device contains a high-speed gate driver, a body-diode conduction-sensing circuit, and a turnon delay optimization circuit. The device is suitable for high-power, high-efficiency isolated converter applications where SR dead-time optimization is desired.
The UCD7138 device offers asymmetrical rail-to-rail 4-A source and 6-A sink peak-current drive capability. The short propagation delay and fast rise and fall time allows efficient operation at high frequencies. An internal high-speed comparator with a –150-mV threshold detects the body-diode conduction and reports the information to the UCD3138A digital-power controller. The UCD7138 device is capable of sensing body-diode conduction time as low as 10 ns. The SR turnon edge is optimized by the UCD7138 device. The SR turnoff edge is optimized by the UCD3138A digital-power controller which analyzes the body-diode conduction information reported by the UCD7138 DTC pin.
The benefits of the chipset include maximizing system efficiency by minimizing body-diode conduction time, robust and fast negative-current protection, and a simple interface.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC 評価モジュール
The UCD3138ALLCEVM150 is an evaluation module (EVM) board, functioning as an LLC resonant half-bridge dc-dc converter and digitally controlled by control card UCD3138ACCEVM149. This EVM is used to evaluate digital power control using UCD3138A in LLC resonant half-bridge dc-dc conversion (...)
PMP23340C2K — C2000™ マイコン使用、48V から 12V への変換、GaN 対応、1.1kW、1/8 ブリック パワー モジュールのリファレンス デザイン
PMP23340UCD — 絶縁型デジタル電源コントローラ使用、48V から 12V への変換、GaN 対応、1.1kW、1/8 ブリックのリファレンス デザイン
TIDM-1001 — C2000 マイコンを使用する 2相インターリーブ LLC 共振コンバータのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、デジタル制御 500W 2 相インターリーブ LLC 共振コンバータを実装しています。このシステムの制御は、単一の C2000™ マイコン (MCU) である TMS320F280025C (...)
PMP20978 — 高電圧 GaN FET を搭載した高効率、高電力密度 1kW 共振コンバータのリファレンス・デザイン
PMP21309 — HV GaN FET 搭載、24V/500W 共振コンバータのリファレンス・デザイン
TIDA-00512 — 340W デジタル制御 LLC 共振ハーフブリッジ DC-DC パワー・コンバージョン、リファレンス・デザイン
APEC での出展状況
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRS) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点