PMP21309
HV GaN FET 搭載、24V/500W 共振コンバータのリファレンス・デザイン
PMP21309
概要
This reference design is a high-frequency resonant converter reference design. The output voltage is regulated to 24 V with input voltage ranges from 380 V to 400 V using a resonant tank with 500 kHz resonant frequency. A 97.9% peak efficiency is achieved with this design using TI’s high-voltage GaN device, LMG3410R070, along with UCD3138A and UCD7138 to optimize the deadtime and synchronous rectifier (SR) conduction.
特長
- 500kHz resonant frequency
- 390V to 24V/500W conversion
- 97.9% efficiency at 390V input
- Power stage X Y dimension 1.9" x 3"
出力電圧オプション | PMP21309.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 380 |
Vin (Max) (V) | 400 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 21 |
Output Power (W) | 504 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Half Bridge- LLC |
産業用
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXJ4.ZIP (205 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1