PMP20306
200V ~ 400V 入力(公称)、入力電圧センシング機能搭載 3 出力バイアス電源のリファレンス・デザイン
PMP20306
概要
This reference design is a compact and thermally efficient design intended to be used as a bias supply for half-bridge converters. A DCM Flyback with UCC3813-4 controller is used to generate two isolated 12V supplies for half-bridge converter primary driving circuitry. One 5V is generated at the secondary side for secondary rectifier driving circuitry and controller. The second winding at secondary side can be used to sense input voltage level while the Flyback converter is operating.
特長
- 200VDC to 400VDC input, two isolated 12V output at primary side and one 5V output at secondary side
- Less than 30 degree C temperature rise on all parts
- Input voltage sensing circuit included
- 1" x 1.5" x 0.5" board dimension
- Test report available
出力電圧オプション | PMP20306.1 | PMP20306.2 | PMP20306.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 200 | 200 | 5.5 |
Vin (Max) (V) | 400 | 400 | 8 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 6 | 5 |
Iout (Max) (A) | .2 | .1 | .1 |
Output Power (W) | 2.4 | .6 | .5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Flyback- DCM | Flyback- DCM | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRR37.PDF (33 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1