ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC3813-4

アクティブ

12.5V/8.3V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、0℃ ~ 70℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

製品詳細

Topology Boost, Flyback Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Flyback Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 100µA の開始時消費電流
  • 500µA の標準動作消費電流
  • 1MHz に対する動作
  • 内部ソフトスタート
  • 内部的なフォルト ソフトスタート
  • 電流センス信号の内部リーディング エッジ ブランキング機能
  • 1A のトーテムポール出力
  • 電流検出からゲート ドライブ出力への標準応答時間: 70ns
  • 基準電圧の許容誤差:1.5%
  • UCC3802、UC3842、および UC3842A デバイス ファミリと同じピン配置
  • 100µA の開始時消費電流
  • 500µA の標準動作消費電流
  • 1MHz に対する動作
  • 内部ソフトスタート
  • 内部的なフォルト ソフトスタート
  • 電流センス信号の内部リーディング エッジ ブランキング機能
  • 1A のトーテムポール出力
  • 電流検出からゲート ドライブ出力への標準応答時間: 70ns
  • 基準電圧の許容誤差:1.5%
  • UCC3802、UC3842、および UC3842A デバイス ファミリと同じピン配置

UCC3813-xデバイス ファミリは、高速で低消費電力のICで、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。

これらのデバイスは、UC384xデバイス ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフトスタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。

UCC3813-xデバイス ファミリは、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC3813-3 や UCC3813-5 のようなリファレンス電圧が低いデバイスは、バッテリ駆動システムに最適です。一方、リファレンス電圧が高く、UVLO ヒステリシスも大きい UCC3813-2 および UCC3813-4 は、オフライン電源での使用に理想的な選択肢となります。

UCC2813-xデバイス シリーズは-40℃~85℃、UCC3813-xデバイス シリーズは0℃~70℃での動作が規定されています。

UCC3813-xデバイス ファミリは、高速で低消費電力のICで、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。

これらのデバイスは、UC384xデバイス ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフトスタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。

UCC3813-xデバイス ファミリは、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC3813-3 や UCC3813-5 のようなリファレンス電圧が低いデバイスは、バッテリ駆動システムに最適です。一方、リファレンス電圧が高く、UVLO ヒステリシスも大きい UCC3813-2 および UCC3813-4 は、オフライン電源での使用に理想的な選択肢となります。

UCC2813-xデバイス シリーズは-40℃~85℃、UCC3813-xデバイス シリーズは0℃~70℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCCx813-x 低消費電力、エコノミー、BiCMOS、電流モード PWM データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 6月 6日
アプリケーション・ノート Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ユーザー・ガイド UCC3813 Dual Output Boost Converter 2003年 10月 9日
アプリケーション・ノート UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers 2002年 2月 7日
アプリケーション・ノート Differences Between the UCC3813 and the UCC3800 PWM Families 2000年 6月 2日
アプリケーション・ノート DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-62 Switching Power Supply Topology Voltage Mode vs. Current Mode 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート U-133A UCC3800/1/2/3/4/5 BiCMOS Current Mode Control IC's 1999年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UCCX804 & UCCx813-4 TINA-TI Startup Reference Design

SLUM226.TSC (666 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCCX804 & UCCx813-4 TINA-TI Steady State Reference Design

SLUM227.TSC (667 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCCX804 & UCCx813-4 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM228.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCCx804 & UCCx813-4 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM515.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCCx804, UCCx813-4 Families PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM082B.ZIP (88 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP23476 — コンパクト、6W、トリプル出力、補助バイアス電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、2 個の非絶縁型 12V 出力と 1 個の絶縁型 12V 出力を使用する 1 次側安定化フライバックを提示します。バイアス電源のトータル サイズは 24.5mm x 32mm x 17mm です。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22220 — 1500W AC スイッチ ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、連続導通モード (CCM) で動作する AC スイッチ ブリッジレス力率補正 (PFC) を提示します。このデザインは、ユニバーサル AC 入力電圧 (90VAC ~ 264VAC) を受け入れ、390V、1,000W の低ライン出力と、1,500W の高ライン出力を供給します。このデザインは、UCD3138 デジタル コントローラと UCC21220 絶縁型ゲート ドライバを使用しています。このデザインは、115VAC 入力時に 97.1% のピーク効率、230VAC 入力時に 98.3% のピーク効率を達成します。全高調波歪 (THD) は、115VAC (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20306 — 200V ~ 400V 入力 (公称)、入力電圧センシング機能搭載トリプル出力バイアス電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ハーフブリッジ コンバータのバイアス電源として使用するために設計された、コンパクトで熱効率に優れた設計です。UCC3813-4 コントローラを用いた DCM フライバック回路により、ハーフブリッジ コンバーターの一次側駆動回路向けに 2 系統の絶縁型 12V 電源を生成しています。2 次側では、2 次整流回路の駆動回路やコントローラ用に 5V が生成されます。2 次側の 2 次側巻線を使用して、フライバック コンバータ動作中に入力電圧レベルを検出できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian