PMP22220
1500-W AC switch bridgeless PFC reference design
PMP22220
概要
このリファレンス・デザインは、連続導通モード (CCM) で動作する AC スイッチ・ブリッジレス力率補正 (PFC) を提示します。このデザインは、ユニバーサル AC 入力電圧 (90VAC ~ 264VAC) を受け入れ、390V、1,000W の低ライン出力と、1,500W の高ライン出力を供給します。このデザインは、UCD3138 デジタル・コントローラと UCC21220 絶縁型ゲート・ドライバを使用しています。このデザインは、115VAC 入力時に 97.1% のピーク効率、230VAC 入力時に 98.3% のピーク効率を達成します。全高調波歪 (THD) は、115VAC 入力、1,000W 出力時に 1.2% 未満であり、230VAC 入力、1,500W 出力時に 2% 未満です。力率は、115VAC と 230VAC どちらの入力でも、全負荷時に 0.997 を上回ります。
特長
- シリコン FET と結合型インダクタを採用した AC スイッチ・ブリッジレス PFC
- 230VAC 入力時に 98.3% のピーク効率を達成
- 115VAC 入力、1kW 負荷時に 1.2% 未満の THD。230VAC 入力、1.5kW 負荷時に 2% 未満の THD
- 基板サイズは 185mm x 69mm x 45mm (MP100 を含めない大きさ)
出力電圧オプション | PMP22220.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 390 |
Iout (Max) (A) | 3.9 |
Output Power (W) | 1521 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | PFC- Boost |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT174A.PDF (4240 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDM548.ZIP (853 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 1500-W AC Switch Bridgeless PFC Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 6月 29日 |