このリファレンス デザインは、旧式の PMP20289 の代替品です。
PMP21842
HV GaN FET 搭載、12V/500W 共振コンバータのリファレンス デザイン
PMP21842
概要
高周波共振コンバータを提示するこのリファレンス デザインは、共振周波数が 500kHz である共振タンクを使用して、380V ~ 400V の入力電圧範囲から 12V の安定化出力を供給します。このデザインは、TI の高電圧 GaN デバイスを UCD3138A や UCD7138 と組み合わせて使用し、デッドタイムと同期整流器 (SR) 導通を最適化して、(バイアス電源を含め) 96.0% のピーク効率を達成します。
特長
- 500kHz の共振周波数
- 公称 390V から 12V/500W への変換
- バイアス電源を含め、390V 入力時に 96.0% の効率
- 電力段の X Y (幅 x 奥行) サイズは 1.9 インチ x 3 インチ (4.83cm x 7.62cm)
出力電圧オプション | PMP21842.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 380 |
Vin (Max) (V) | 400 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 42 |
Output Power (W) | 504 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Half Bridge- LLC |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYZ2.ZIP (153 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1