UCD3138_FW_SDK

UCD3138 アプリケーション開発ファームウェア キット

UCD3138_FW_SDK

概要

UCD3138 ファームウェアは、テキサス インスツルメンツの統合型デジタル電源コントローラ UCD3138 向けの無料ソフトウェア開発キットです。このプラットフォームには、ファームウェア開発ツールに加え、一般的な電源トポロジのサポート関連資料が含まれており、デジタル電源システムの迅速な評価と開発を可能にします:

    • 力率改善 (PFC) アプリケーション開発キットを使用すると、PFC トポロジをベースとする電源設計における UCD 性能を簡単に評価できます。単一のソフトウェア ベースにより、単相インターリーブ、ブリッジレス構成を提供。


    • 共振ハーフブリッジ LLC アプリケーション キットは、評価フェーズと開発フェーズを支援するので、量産までの迅速な移動を実現します。UCD3138 共振 LLC トポロジ ファームウェアは、ZCS 保護機能とモード切り替え機能を搭載しており、より広い動作条件にわたって高い効率を実現します。ファームウェアのひまわり機能 (UCC7138) は UCC7138、高度な同期整流制御を実現し、より広い動作条件で優れた効率を達成します。


    • フェーズ シフト/フル ブリッジ LLC (PS-LLC) ファームウェアは、ZVS 動作とモード切り替え機能を搭載しており、より広い動作条件にわたって高い効率を実現します。ZVS 動作とモード切り替え機能を搭載した PS-LLC ファームウェアは、より広い動作条件にわたって高効率を達成するのに役立ちます。


    • ハード スイッチ フル ブリッジ (HSFB) アプリケーション キットは、評価フェーズと開発フェーズを支援し、量産までの迅速な移行を可能にします。HSFB ファームウェアは、入力電圧フィードフォワード、銅パターンの電流センシング、オンザフライ デッドタイム、スイッチング周波数調整、プリバイアスへのスタートアップをサポートしています。


    • フェーズ シフト フル ブリッジ (PSFB) アプリケーション キットは、評価フェーズと開発フェーズを支援し、量産までの迅速な移動を可能にします。UCD3138 ピーク電流モード制御を搭載した統合型デジタルコントローラ PSFB トポロジファームウェアは、アダプティブデッドタイム最適化とプログラマブルなスロープ補償をサポートしています。


  • 非絶縁型双方向コンバータ アプリケーション キットは、評価フェーズと開発フェーズをサポートし、量産までの迅速な移行を可能にします。広い Vin と非絶縁型の双方向トポロジをベースとした UCD3138 統合型デジタル コントローラは、ZVS 臨界モードをサポートするファームウェアを実現します。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア
ファームウェア
UCD3138FW-BIDI UCD3138 双方向昇降圧コンバータ UCD3138FW-FBLLC フル・ブリッジ/位相シフト LLC ファームウェア、TIDA-00381 の UCD3138 用 UCD3138FW-HSFB UCD3138 ハード・スイッチ・フル・ブリッジ UCD3138FW-PFC UCD3138 力率改善 UCD3138FW-PSFB UCD3138 位相シフト・フル・ブリッジ UCD3138FW_LLC UCD3138 共振 LLC ハーフ・ブリッジ・コンバータ
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。