UCD3138FW-FBLLC

フル・ブリッジ/位相シフト LLC ファームウェア、TIDA-00381 の UCD3138 用

UCD3138FW-FBLLC

ダウンロード

概要

UCD3138 Phase Shift  LLC quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing firmware with ZVS operation and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions.

The resonant LLC topology reduces switching losses and EMI while offering great efficiency through a full-bridge converter with zero-voltage switching on the primary side of the converter. It scales to high power output levels and can operate well with a wide range of input voltages.

特長

This firmware comes with native support for following features:

  • Dynamic mode switching between frequency to phase
  • Cycle by cycle current limit with duty cycle matching
  • Short-circuit constant current operation
  • Overcurrent/overload protection
  • Current sharing
  • Accurate and adaptable primary-to-secondary timing control
  • Fully flexible dead time control between all MOSFETs control signals
  • Hysteretic burst mode (based on voltage mode control) for light load efficiency
  • Constant current, constant power control under overload
  • Optimized loop coefficients for different operating regions
  • PMBus 1.2 with 400 KHz for telemetry operations

What’s Included:

  • Application examples
  • EVM and firmware collaterals


 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ファームウェア

UCD3138FW-FBLLC Full Bridge / Phase Shift LLC Firmware for UCD3138 in TIDA-00381

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC コントローラ
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示