UCD3138FW-PFC

UCD3138 力率改善

UCD3138FW-PFC

ダウンロード

概要

UCD3138 Power Factor Correction (PFC) firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a PFC topology by providing all-inclusive firmware that can integrate easily with your housekeeping functionality.

特長

This firmware comes with native support for following features:

  • Innovative ZVS/Valley Switching Algorithm to boost light load efficiency and reduce THD
  • Integrated cycle by cycle protection provides protection for over voltage, over current, brownout, power-on inrush current
  • Easily re-configurable to dual-phase interleaved PFC or Bridgeless PFC
  • Integrated power metering capability eliminates dedicated power metering chip
  • 8X oversampling and innovative ZVS/valley switching improve light load efficiency & THD
  • EMI x-cap compensation to help simplify your system design.
  • Fast AC drop detection
  • Non-Linear digital control
  • Automatic current balancing for interleaved PFC
  • Current harmonic reduction by selective injection
  • Special burst mode improves efficiency
  • Duty ratio feed forward control
  • Dynamic loop compensation

 What’s Included:

  • Board support packages (BSPs)
  • User Guides
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ファームウェア

UCD3138FW-PFC PFC Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC コントローラ
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 デジタル力率補正プリレギュレータ評価基板
ダウンロードオプション

UCD3138FW-PFC PFC Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/04/25

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
AC/DC コントローラ
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 デジタル力率補正プリレギュレータ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc609 or www.ti.com/lit/xx/sluc609/sluc609.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC609. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド MSP-EXP430FR5994 Quick Start Guide 2016/02/18
アプリケーション・ノート Designing a UCD3138 Controlled Interleaved PFC 2014/04/01
アプリケーション・ノート Designing a UCD3138 Controlled Bridgeless PFC 2014/04/01
アプリケーション・ノート UCD3138 PFC Tuning 2014/03/26
アプリケーション・ノート Designing a UCD3138 Controlled Single Phase PFC 2014/03/26
アナログ デザイン ジャーナル Digital current balancing for an interleaved boost PFC 2013/04/16
アプリケーション・ノート PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching 2012/04/26

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示