TIDA-00381
360W 位相シフト・フル・ブリッジ共振 LLC、ハイサイドおよびローサイド・ドライバ付き
TIDA-00381
概要
この電源は、フル・ブリッジ共振 LLC を採用し、出力上昇中の位相シフト動作、軽負荷への対応、低い出力電圧の供給を実現します。この動作モードで、LLC の PWM 動作モードを置き換えることができ、その場合は軽負荷時の効率を大幅に改善できます。
特長
- 周波数変調(FM)と位相変調(PM)の間での動的なモード切り替え
- より広い動作範囲で ZVS(ゼロ電圧スイッチング)動作を維持
- より広い動作範囲にわたって、出力の単調制御を強化
- 短絡時の定電流動作
出力電圧オプション | TIDA-00381.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 340 |
Vin (Max) (V) | 400 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 30 |
Output Power (W) | 360 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Full Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDE4.PDF (52 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | TIDA-00381 Test Results | 2015年 3月 11日 |