TPS2411
- N+1 および OR 接続用の外部 FET を制御
- 広い電源電圧範囲: 3V~16.5V
- 0.8V~16.5V のバスを制御
- リニアまたはオン/オフ制御方式
- N チャネル MOSFET 用の内蔵チャージ・ポンプ
- デバイスの迅速なターンオフによりバスの整合性を保護
- 活線挿入時の正のゲート制御
- ソフト・ターンオンによりバスの過渡を低減
- 入力電圧の監視
- 短絡ゲートの監視
- MOSFET 制御状態インジケータ
- 産業用温度範囲:-40℃~85℃
- 業界標準の 14 ピン TSSOP パッケージ
TPS241x コントローラは、外部 N チャネル MOSFET と組み合わせることで、順方向電圧の低いダイオードの機能をエミュレートします。このデバイスを使用すると、N+1 構成で複数の電源を共通のバスに接続でき、または複数の冗長化入力電源バスを結合できます。TPS2410 はリニア・ターンオン制御方式を採用しており、TPS2411 はオン/オフ制御方式を採用しています。
TPS2410x はサーバーやテレコムなどの広範なシステムに応用できます。これらのアプリケーションは多くの場合、N+1 冗長化電源、冗長化電源バス、またはこれらの両方を使用しています。これらの冗長化電源には、フォルトおよび活線挿入時の逆電流を防止するため、ダイオード OR と等価な機能が必要です。TPS241x と N チャネル MOSFET を使用すると、ショットキー・ダイオードより小さな電力損失でこの機能を実現できます。
正確な電圧センシング、プログラム可能な高速ターンオフ・スレッショルド、入力フィルタ処理により、広範な実装とバス特性に応じて動作をカスタマイズできます。
バス電圧の UV/OV、オン/オフ状態、MOSFET ゲートの短絡を検出するため、多くの監視機能を備えています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2410EVM — TPS2410 評価モジュール
TPS2410EVM は 2 個の TPS2410 と複数の MOSFET を使用して冗長電源電圧を負荷に供給する目的で、2 個の電源のワイヤード OR 設定を実施する評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TPS2411EVM-096 — TPS2411RMS ORing Controller Evaluation Module
TPS2411EVM-096 を使用すると、TI の TPS2411 OR コントローラ・デバイスのリファレンス回路を評価できます。TPS2411 デバイスは、標準的な OR 接続アプリケーションで外部 N チャネル MOSFET を制御します。また、本デバイスを使用して、2 つの双方向接続の MOSFET を制御し、過電圧および低電圧保護をサポートすることができます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
PMP41081 — C2000™ リアルタイム マイコン使用、1kW、12V、HHC (ハイブリッド ヒステリシス制御) LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、1kW、400V から 12V の変換を行うハーフブリッジ共振 DC/DC プラットフォームであり、F280039C マイコンを使用したハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) の負荷過渡性能を評価する目的で使用できます。HHC は、直接周波数制御 (DFC) と電荷制御を組み合わせた方式であり、追加の周波数補償ランプを使用して電荷を制御します。HHC の場合、内部ループを追加すると、インダクタ インダクタ コンデンサ (LLC) 段の負荷過渡応答性能を向上させることができます。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP40586 — 1kW、デジタル制御、電流モード LLC のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、業界初のデジタル ハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) ソリューションであり、12V ~ 54V を出力するサーバー PSU (電源) アプリケーションを対象にしています。このリファレンス デザインは、400V を 12V に変換する 1kW LLC 電力段で UCD3138 を使用して HHC 制御を行う利点を提示します。このデザインは、8kHz のピーク ループ帯域幅を実現しています。このデザインは、2.5A/μs のスルーレートで 0% から 100% への負荷過渡が発生したときに 500mV 未満のピーク ツー ピーク偏差、また2.5A/μs (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP23126 — アクティブ・クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト・フルブリッジのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 3kW 位相シフト・フルブリッジ (PSFB) です。このデザインは、複数の 2 次側同期整流 MOSFET への電圧ストレスを最小化する目的でアクティブ・クランプを採用しているので、より良好な性能指数 (FoM) を達成する、電圧定格のより低い MOSFET を複数使用することができます。PMP23126 は、1 次側にテキサス・インスツルメンツの 30mΩ の GaN、2 次側にシリコン MOSFET を使用しています。LMG3522 は、ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却 GaN であり、Si (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-00412 — 360W デジタル制御フェーズ・シフト・フル・ブリッジ・コンバータ
UCD3138CC64EVM-030 ドーター・カードを使用したデジタル制御を実行する、DC-DC パワー・コンバータです。ロード済みのファームウェアを搭載したドーター・カードを使用して、位相シフト・フル・ブリッジ・コンバータで求められる制御機能を実現します。 TIDA-00412(UCD3138PSFBEVM-027)は、370 ~ 400 VDC の DC 入力を受け入れ、代表値 12 VDC の出力電圧で、360W の全負荷出力電力、つまり 30A の最大出力電流を供給します。
回路図: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-00381 — 360W 位相シフト・フル・ブリッジ共振 LLC、ハイサイドおよびローサイド・ドライバ付き
この電源は、フル・ブリッジ共振 LLC を採用し、出力上昇中の位相シフト動作、軽負荷への対応、低い出力電圧の供給を実現します。この動作モードで、LLC の PWM 動作モードを置き換えることができ、その場合は軽負荷時の効率を大幅に改善できます。
リファレンス・デザイン
TIDA-00512 — 340W デジタル制御 LLC 共振ハーフブリッジ DC-DC パワー・コンバージョン、リファレンス・デザイン
このデザインは、3138ACC32EVM-149 ドーター・カードを使用したデジタル制御を実行する、LLC 共振ハーフ・ブリッジ DC-DC パワー・コンバータです。 ロード済みのファームウェアを搭載したドーター・カードを使用して、LLC 共振ハーフ・ブリッジ・コンバータで求められる制御機能を実現します。 TIDA-00512(3138ALLCEVM-150)は、350VDC ~ 400VDC の DC 入力を受け入れ、公称 12VDC の出力電圧で、340W の全負荷出力電力、つまり 29A の最大出力電流を供給します。
APEC での出展状況
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
UQFN (RMS) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。