TPS2410EVM

TPS2410 評価モジュール

TPS2410EVM

購入

概要

TPS2410EVM は 2 個の TPS2410 と複数の MOSFET を使用して冗長電源電圧を負荷に供給する目的で、2 個の電源のワイヤード OR 設定を実施する評価基板です。

特長

5V 電源電圧を使用して、複数のステータス LED に電力を供給します。この電源電圧はジャンパ選択可能であり、複数の TPS2410 の VDD に電力を供給するほか、制御電圧が 3V 未満の場合、グリッチ回路にも電力を供給します。ステータス出力は複数の LED を点灯させて、システム、障害、パワー・グッド、ゲートの各ステータスの条件を視覚的に表示します。User's Guide (英語) の「Test Methods」 (テスト方式) およびそれ以降のセクションで説明している「Glitch Maker」 (グリッチ発生機能) を使用すると、入力電源電圧の両端間に 1Ω の負荷を 100μs にわたって接続することができます。この意図的な中断 (電圧低下) を使用して、ユーザーの皆様は複数のテスト・ポイントの波形をオシロスコープに映し、システムの回復状況を観察することができます。Rset の抵抗は、TPS2410 のターンオフ (無効化) ポイントをプログラム (設定) する目的で使用します。Filter (フィルタ) は、システム・ノイズを補償します。UV と OV の各回路は、入力動作電圧として許容できる限界を設定します。

理想ダイオード / OR コントローラ
TPS2410 静止電流 (IQ) 290μA、Igate (ゲート電流) の供給能力、N+1 と ORing の各構成に対応、0.8V ~ 16.5V、1.2A、電源レール・コントローラ TPS2411 静止電流 (IQ) 293μA、Igate (ゲート電流) の供給能力、N+1 と ORing の各構成に対応、0.8V ~ 16.5V、1.2A、電源レール・コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2410EVM — TPS2410 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート TPS241x フル機能 N+1 および OR 接続電力レール・コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 5月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2410EVM and TPS2411EVM User's Guide (Rev. B) 2019年 9月 12日
証明書 TPS2410EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ