PMP40586
1kW、デジタル制御、電流モード LLC のリファレンス デザイン
PMP40586
概要
このリファレンス デザインは、業界初のデジタル ハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) ソリューションであり、12V ~ 54V を出力するサーバー PSU (電源) アプリケーションを対象にしています。このリファレンス デザインは、400V を 12V に変換する 1kW LLC 電力段で UCD3138 を使用して HHC 制御を行う利点を提示します。このデザインは、8kHz のピーク ループ帯域幅を実現しています。このデザインは、2.5A/μs のスルーレートで 0% から 100% への負荷過渡が発生したときに 500mV 未満のピーク ツー ピーク偏差、また2.5A/μs のスルーレートで 0% から 150% への負荷過渡が発生したときに 800mV 未満のピーク ツー ピーク偏差を維持します。
特長
- 優れた負荷過渡特性
- 多様な負荷条件に対応できる単調性スタートアップ機能
- 軽負荷時の電力節減に役立つバースト モード
- 2 次側 MOSFET に対応する SR (同期整流) 制御機能を内蔵
- オーディオの感度を下げ、入力電圧リップルによる影響を抑制
- 構成可能なデッドタイム
出力電圧オプション | PMP40586.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 340 |
Vin (Max) (V) | 420 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 84 |
Output Power (W) | 1008 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT334.PDF (2773 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBV9.ZIP (501 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD16570Q5B — 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、0.82mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技術記事 | 即時控制技術如何實現可靠、可擴充的高電壓設計 | PDF | HTML | 2024年 6月 13日 | |||
技術記事 | How real-time control technologies enable reliable, scalable high-voltage designs | PDF | HTML | 2024年 6月 7日 | |||
試験報告書 | 1-kW Digital-Controlled Current Mode LLC Reference Design | PDF | HTML | 2023年 9月 26日 |