データシート
TPS628510
- 機能安全対応
- 入力電圧範囲:2.7V~6V
- 出力電圧:0.6V~5.5V
- 1% の帰還電圧精度 (全温度範囲)
- TJ = -40℃~+150℃
- 0.5A、1A、2A (連続)、3A (ピーク) のコンバータ・ファミリ
- スイッチング周波数 (PWM):2.25MHz
- 同期周波数:1.8MHz~4MHz
- 強制 PWM または PWM/PFM 動作
- 静止電流:17µA (標準値)
- 最大 10ms の可変ソフト・スタート
- 高精度の ENABLE 入力:
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- 100% デューティ・サイクル・モード
- アクティブ出力放電
- ウィンドウ・コンパレータを使用したパワー・グッド出力
- 選択可能な補償機能を備えたデバイスについては、TPS628501 をご覧ください。
TPS62851x はピン互換で 0.5A、 1A、2A (連続) および 3A (ピーク) の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ・ファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モードの制御トポロジを基礎としています。低抵抗のスイッチにより、最大 2A の連続出力電流、3A のピーク電流を供給できます。 スイッチング周波数は内部で 2.25MHz に固定されており、1.8MHz~4MHz の範囲の外部クロックに同期することもできます。PWM/PFM モードでは、 TPS62851x は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。 TPS62851x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。 SS/TR ピンを使用すると、起動時間を設定し、または出力電圧が外部電圧源に追従するように構成できるため、各種電源レールを外部からシーケンシングし、起動時の突入電流を制限できます。
TPS62851x は 8 ピンの 1.60mm x 2.10mm SOT583 パッケージで供給され、高電力密度のソリューションを実現できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS62851x 2.7V~6V、0.5A/1A/2A/3A 降圧コンバータ、SOT583 パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 26日 |
アプリケーション・ノート | Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance | PDF | HTML | 2022年 1月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter | PDF | HTML | 2022年 1月 20日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS62851xEVM-139 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 24日 | |||
アプリケーション・ノート | Improving Efficiency at Higher Loads with High Switching Frequencies | PDF | HTML | 2021年 6月 16日 | |||
証明書 | TPS628510EVM-139 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 6月 14日 | ||||
機能安全情報 | TPS62851x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 3月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS628510EVM-139 — TPS628510 SOT583パッケージ封止、2.7V ~ 6V、0.5A 降圧コンバータの評価基板
TPS628510EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS628510 デバイスを評価できます。TPS628510 デバイスは、高周波の同期整流降圧コンバータであり、小型ソリューション・サイズと高効率向けに最適化済みです。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧変換を実施することを重視しています。中負荷から高負荷の場合、このコンバータは PWM モードで動作し、軽負荷時はパワー・セーブ・モード動作に自動的に移行する方法で、負荷電流範囲全体で高効率を維持します。 このデバイスは、ピンを含めて 2.1mm × 1.6mm の SOT583 パッケージに封止済みです。
評価ボード
TPS628511EVM-139 — 2.7-V to 6-V, 1-A step down converter in SOT583 package evaluation board
TPS628511EVM-139 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62851x デバイスを評価できます。TPS62851x デバイスは、高周波の同期整流降圧コンバータであり、小型ソリューション・サイズと高効率向けに最適化済みです。これらのデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧変換を実施することを重視しています。中負荷から高負荷の場合、このコンバータは PWM モードで動作し、軽負荷時はパワー・セーブ・モード動作に自動的に移行することにより、負荷電流範囲全体で高効率を維持します。 このデバイスは、ピンを含めて 2.1mm × 1.6mm の (...)
リファレンス・デザイン
PMP40586 — 1kW、デジタル制御、電流モード LLC のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、業界初のデジタル ハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) ソリューションであり、12V ~ 54V を出力するサーバー PSU (電源) アプリケーションを対象にしています。このリファレンス デザインは、400V を 12V に変換する 1kW LLC 電力段で UCD3138 を使用して HHC 制御を行う利点を提示します。このデザインは、8kHz のピーク ループ帯域幅を実現しています。このデザインは、2.5A/μs のスルーレートで 0% から 100% への負荷過渡が発生したときに 500mV 未満のピーク ツー ピーク偏差、また2.5A/μs (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP41081 — C2000™ リアルタイム マイコン使用、1kW、12V、HHC (ハイブリッド ヒステリシス制御) LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、1kW、400V から 12V の変換を行うハーフブリッジ共振 DC/DC プラットフォームであり、F280039C マイコンを使用したハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) の負荷過渡性能を評価する目的で使用できます。HHC は、直接周波数制御 (DFC) と電荷制御を組み合わせた方式であり、追加の周波数補償ランプを使用して電荷を制御します。HHC の場合、内部ループを追加すると、インダクタ インダクタ コンデンサ (LLC) 段の負荷過渡応答性能を向上させることができます。
試験報告書: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点