TPS628510EVM-139

TPS628510 SOT583パッケージ封止、2.7V ~ 6V、0.5A 降圧コンバータの評価基板

TPS628510EVM-139

購入

概要

TPS628510EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS628510 デバイスを評価できます。TPS628510 デバイスは、高周波の同期整流降圧コンバータであり、小型ソリューション・サイズと高効率向けに最適化済みです。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧変換を実施することを重視しています。中負荷から高負荷の場合、このコンバータは PWM モードで動作し、軽負荷時はパワー・セーブ・モード動作に自動的に移行する方法で、負荷電流範囲全体で高効率を維持します。  このデバイスは、ピンを含めて 2.1mm × 1.6mm の SOT583 パッケージに封止済みです。

特長
  • 2.7V ~ 6V の入力電圧範囲
  • ±1% の出力電圧精度
  • 0.5A の出力電流
  • 静止電流の代表値は 15μA
  • アクティブ出力放電
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS628510 SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、0.5A、固定周波数、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS628510EVM-139 — TPS628510 evaluation board 2.7-V to 6-V, 0.5-A step down converter in SOT583 package

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS62851xEVM-139 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 24日
証明書 TPS628510EVM-139 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ