UCD3138064EVM-166

UCD3138064 制御カードの評価基板

UCD3138064EVM-166

ご注文はこちら

概要

テキサス・インスツルメンツの UCD3138064EVM-166 評価基板(EVM)は、絶縁型電源アプリケーション用のデジタル コントローラである TI 製 UCD3138064 用の制御カードとして機能します。この評価基板は、UCD3138064 デバイス研究用のスタンドアローン ボードとして、または PFC、ハーフブリッジ共振 LLC、位相シフトフルブリッジなどのトポロジに基づく完全安定化パワーコンバータを実装するための制御カードとして使用することができます。評価基板に実装されている UCD3138064 デバイスに対して適切なファームウェアをダウンロードし、エンド ユーザーと適切な出力段ボードとのインターフェイスを確立する方法で、このデザインが実装されています。一般的な絶縁型電源トポロジを容易に評価できるように、UCD3138064EVM-166評価モジュールは、テキサス・インスツルメンツが提供するUCD3138PFCEVM-026デジタルPFCプリレギュレータ評価基板、UCD3138PSFBEVM-027デジタル位相シフトフルブリッジDC/DCコンバータ評価基板、およびUCD3138LLCEVM-028デジタルLLCハーフブリッジDC/DCコンバータ評価基板とシームレスに接続するよう設計されています。注:ファームウェアをダウンロードし、UCD3138064EVM-166 の UCD3138064 コントローラにプログラムするには、USB-TO-GPIO アダプタというテキサス インスツルメンツの別の評価基板が必要です。USB-TO-GPIO アダプタは UCD3138064EVM-166 評価基板に付属しておらず、別途購入する必要があります。USB-TO-GPIO アダプタは、標準的な type-A から mini-B への接続を行う USB ケーブルを使用して、ホスト PC(IBM 互換)と、1 つ以上のスレーブ デバイスの間で、通信インターフェイス アダプタつまりブリッジとして機能します。USB-TO-GPIO アダプタは、下記の関連する製品セクションに一覧表示されています。

特長
  • UCD3138064RGC デジタル コントローラの PMBus コネクタを使用して USB-to-GPIO アダプタとのインターフェイスを確立し、ホスト PC との通信を実行可能
  • 追加のメモリ ストレージとして使用できる、SPI と I2C 経由でアクセス可能なオンボード EEPROM を搭載
  • 40 ピンのデジタル信号コネクタを使用して、デジタル信号をパワー コンバータに接続
  • 40 ピンのアナログ信号コネクタを使用して、アナログ信号をパワー コンバータに接続
  • LED インジケータ
  • デバイスの評価、システムの設計、回路とファームウェアのデバッグを実行するための豊富なテスト ポイント
AC/DC コントローラ
UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

UCD3138064EVM-166 — UCD3138064 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCD3138064EVM-166 UCD3138064 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCD3138064EVM-166 2013/03/05
証明書 UCD3138064EVM-166 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
UCD3138CC64EVM-030 UCD3138 プログラマブル デジタル電源コントローラ制御カード評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示